BCC0H4M - BCC M415-M414-3A-337-PS24N7-150

Volver
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Nuestros robustos latiguillos de conexión transmiten señales, datos y potencia siempre de forma fiable y segura. Elija la conexión correcta para la aplicación de su sector industrial. Tiene a su disposición distintos tipos de cables y diferentes conectores.

  • características clave
    Cable
    PUR blindado Rojo, 15.00 m, Apto para cadenas de arrastre
    Conexión 1
    M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado
    Conexión 2
    M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
    Interfaz
    CC-Link
    Número de conductores
    3
    Temperatura del cable, posicionamiento fijo
    -40...80 °C
    Tensión de servicio Ub
    250 VDC / 250 VAC
    Corriente nominal (40 °C)
    4.0 A
    Grado de protección
    IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
    Homologación/conformidad
    cULus, EAC, WEEE
  • Descargas
    Hoja de datos
    descargar PDF
    Modelos CAD
    BCC0H4M - BCC M415-M414-3A-337-PS24N7-150
    Disposición
    descargar PDF
    Vista del producto
    0.98 MB