BCC0H50 - BCC M415-0000-2A-016-PS0525-050

  • características clave
    Conexión
    M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado
    Cable
    PUR blindado Negro, 5.00 m, Apto para cadenas de arrastre
    Número de conductores
    5
    sección de conductor
    0.25 mm²
    Temperatura del cable, posicionamiento fijo
    -50...80 °C
    Temperatura del cable, posicionamiento flexible
    -25...80 °C
    Tensión de servicio Ub
    60 VDC / 60 VAC
    Corriente nominal (40 °C)
    4.0 A
    Grado de protección
    IP67
    Homologación/conformidad
    CE, cULus, EAC, WEEE
  • Descargas
    Hoja de datos
    descargar PDF
    Disposición
    descargar PDF
    Declaración de conformidad
    Todos los idiomas - 0.22 MB
    Vista del producto
    0.01 MB