BCC0K7Z - BCC M434-0000-2T-000-61X4A5-000

Volver
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Nuestros conectores de campo garantizan la transmisión segura de señales, datos y potencia. Elija el producto adecuado a su aplicación entre diferentes formas y materiales de carcasa. Todos los conectores son extraordinariamente robustos y aptos para uso industrial.

  • características clave
    Conexión
    M12x1-Conector, recto, 4-polos, T-codificado
    Número de contactos conectores
    4
    Sección transversal de conexión
    1.50 mm²
    Fijación cables trenzados
    Bornes roscados
    Diámetro de cable D
    8...10 mm
    Tensión de servicio Ub
    63 VDC / 63 VAC
    Corriente nominal (40 °C)
    12.0 A
    Grado de protección
    IP67
    Temperatura ambiente
    -40...85 °C
    Homologación/conformidad
    EAC, WEEE
  • Descargas
    Hoja de datos
    descargar PDF
    Disposición
    descargar PDF
    Vista del producto
    0.01 MB