Start Tecnología de sensores Accesorios Alimentación de tensión Interfaces humano-máquina RFID Seguridad Software Soluciones de sistema Tecnología de redes industriales Tecnología de sensores Técnica de conexión Visión artificial e identificación óptica Sensores inductivos Interruptores de leva Position Indicators Sensores capacitivos Sensores codificados magnético Sensores de campo magnético Sensores de caudal Sensores de inclinación Sensores de monitorización de estado Sensores de presión Sensores de temperatura Sensores inductivos Sensores magnetoestrictivos Sensores optoelectrónicos Sensores ultrasónicos Sensores inductivos estándar Sensores de distancia inductivos Sensores de factor 1 inductivos Sensores inductivos anulares y de manguera Sensores inductivos a prueba de soldadura Sensores inductivos conforme a las normas de higiene Sensores inductivos de 2 hilos Sensores inductivos estándar Sensores inductivos NAMUR Sensores inductivos para metal macizo Sensores inductivos para zonas con peligro de explosión Sensores inductivos resistentes a altas presiones Sensores inductivos resistentes a campos magnéticos Sensores inductivos termorresistentes Sistemas inductivos de medición de posición código de pedido: BES022A BES Q40KEU-USU15B-S21G Volver Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BES022A - BES Q40KEU-USU15B-S21G {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Descargas Contacto {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV119697') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Contacto {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV119697') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Descargas Nuestros sensores inductivos en versión estándar son ideales para detectar objetos en la industria metalúrgica, puesto que son a prueba de cortocircuito y funcionan sin contacto, por lo que apenas sufren desgaste y son muy resistentes a la suciedad. Los sensores están disponibles en formas constructivas desde 3 mm de Ø hasta 80 × 80 mm de dimensión rectangular. Los sensores inductivos Global, robustos y fiables, le ofrecen soluciones especialmente económicas. Suministramos a todo el mundo nuestra amplia gama, con más de 500 opciones preferenciales, con envío rápido incluso en pedidos de grandes volúmenes. características clave Dimensiones 40 x 40 x 73 mm Forma constructiva 40x40 Montaje Enrasado Alcance 15 mm Salida de conmutación Contacto normalmente abierto (NO) Frecuencia de conmutación 100 Hz Material de carcasa PBT<br>Cinc, Fundición a presión Superficie activa, material PBT Conexión Conector, 1/2"-20 UNF-2A-Conector Tensión de servicio Ub 20...250 VDC/20...250 VAC Temperatura ambiente -25...70 °C Grado de protección IP67 Homologación/conformidad CE, EAC, WEEE Descargas Hoja de datos descargar PDF Modelos CAD BES022A - BES Q40KEU-USU15B-S21G Disposición descargar PDF Declaración de conformidad Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Todos los idiomas - 0.22 MB Instrucciones de configuración/instalación/ensamble GRUNDLAGE INDUKTIVE Alemán - 3.27 MB BASICS INDUCTIVE Inglés - 1.66 MB Vista del producto Download 0.02 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}