BNS010M - BNS 813-D04-R12-100-20-02-FD

Volver
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Para funciones de seguridad, como la parada de emergencia o la limitación de posición final con interruptor de seguridad conforme DIN EN 60204-1/VDE 0113.
Un accionador rígido inicia el proceso de conmutación. Este acciona un elemento de conmutación mecánico con apertura forzosa. La conmutación está garantizada incluso con contactos soldados.
La cantidad de puntos de conmutación de seguridad es libre y puede combinarse con elementos de conmutación estándar.

  • características clave
    Material de carcasa
    Aluminio, Anodizado
    Número de puntos de conmutación
    4x Bobina
    Versión
    Seguridad DIN EN 60204-1
    Principio de actuación
    1-4. Punto de conmutación: mecánico
    Corriente permanente
    1-4. Punto de conmutación: 6 A
    Tensión asignada de servicio Ue
    1-4. Punto de conmutación: 250 VCA
    Montaje
    Vertical
    Dirección de aproximación
    longitudinal, paralelo a superficie de acoplamiento
    Velocidad de ataque
    1-4. Punto de conmutación: 60 m/min
    Tipo de conexión
    1-4. Punto de conmutación: Conexión roscada
    Temperatura ambiente
    -5...85 °C
    Grado de protección
    IP67
    Homologación/conformidad
    CE, WEEE
  • Descargas
    Hoja de datos
    descargar PDF
    Disposición
    descargar PDF
    Declaración de conformidad
    Todos los idiomas - 0.22 MB
    Vista del producto
    0.01 MB