Tecnología de redes industriales

Las redes con IO-Link optimizan el intercambio de información

Los requisitos para los redes industriales son amplios y muy diversos. El volumen de datos cada vez mayor y la creciente complejidad de las comunicaciones requieren componentes potentes y fiables, capaces de transportar la información a través de todos los niveles.

Esto es especialmente aplicable cuando se necesitan altos grados de protección, robustez, uso a altas temperaturas o interfaces y conexiones especiales para la máxima seguridad posible.

La combinación inteligente de redes industriales potentes con el estándar de comunicación IO-Link, permite un intercambio de información fiable y flexible en las más diversas áreas de aplicación.

Bloques de redes

Bloques de redes

Tecnologías de bus de campo y de red del futuro

Conmutadores de Red

Conmutadores de Red

Diseño de red eficiente con tecnología de conmutadores de Ethernet.

Módulos de E/S

Módulos de E/S (entradas/salidas)

Transmisión de señales fiable, incluso en condiciones extremas.

Módulos de almacenamiento

Módulos de almacenamiento

Registrar y guardar diversos parámetros

Acopladores inductivos

Acopladores inductivos

Comunicación eficiente sin cableado fijo.