Módulo de E/S todo en uno con segmento de actuador interrumpible seguro

Concentrador de sensores/actuadores IO-Link aislado electrónicamente

Esta solución todo en uno permite conectar tanto sensores como actuadores en un único módulo. Puede quitarse la energía a la alimentación de salida para el segmento del actuador sin perder el estado de las salidas y entradas.

Buscador de productos

A fin de apagar en forma segura el voltaje de alimentación para el segmento del actuador, se requiere un dispositivo de seguridad externo. Entonces, el módulo es capaz de implementar funciones de seguridad hasta el nivel SIL2 de conformidad con la norma EN62061.

Pueden conectarse hasta ocho entradas y salidas digitales al módulo. Si se interrumpe la conexión IO-Link, las salidas pueden configurarse para que asuman estados definidos. Estos estados permanecen vigentes hasta que se restaura la conexión IO-Link.

 

Características

  • Conecte señales de entrada y salida a un único módulo

  • Alimentación aislada electrónicamente para la interrupción segura de las señales de salida

  • Diagnóstico mejorado utilizando IO-Link y LED de estado

  • Diseño IP67 robusto para entornos rigurosos

Info breve del producto

Industria

Oops, an error occurred! Code: 20191207023453f2012811