Interfaz de bus de campo, unidad procesadora y antena en un dispositivo compacto
La solución todo en uno con interfaz Ethernet/IP consta de un procesador y una antena en un dispositivo compacto. El sistema ayuda a crear visibilidad para el proceso a la vez que ahorra tiempo, espacio y costos innecesarios. Por ejemplo, para ensamblar productos de alto valor en la construcción con aglomerado. Esto proporciona seguridad de producción, permite rápidas pasadas de corrección y da lugar a ajustes en caso de un cambio de los requisitos. Los sistemas de RFID registran cada paso del proceso: todas las piezas de producción, todos los materiales y fluidos del proceso, incluidos el tiempo, la ubicación y la secuencia. Esta información sobre ejecución, proceso y origen se documenta en forma automática y está disponible en tiempo real. Estos datos son enviados al lector BIS M-4006 y, desde ahí, al PLC.
Buscador de productos