Integración uniforme de entradas analógicas a través de IO-Link

concentrador IO-Link analógico
concentrador IO-Link analógico

Enfoque modular distribuido para sensores analógicos

Construcción de una arquitectura resiliente y económica, al combinar fácilmente sensores analógicos y discretos en un único maestro IO-Link. Este concentrador analógico a través de IO-Link permite recolectar 8 canales de datos de medición analógica y conducirlos a través de un único puerto IO-Link.

Buscador de productos

Con una carcasa robusta con clasificación de protección IP67, este concentrador analógico montado en la máquina acorta el tendido de cables con protección desde el sensor hasta el concentrador, para facilitar la integración, a la vez que elimina las costosas tarjetas de conversión de analógico a digital del gabinete.

Características

  • Cada canal es plenamente configurable para mediciones de voltaje, corriente o temperatura, lo cual permite un enfoque de integración flexible
  • Resolución configurable por canal de 10-16 bits, lo cual permite a los constructores de máquinas cumplir con las exigencias de la aplicación
  • Los valores de consigna basados en software eliminan la necesidad de enseñarle al sensor en forma física los valores de consigna y reducen el tiempo de parada cuando debe reemplazarse el sensor
  • Elimina los largos tendidos de cables con protección y la necesidad de costosas tarjetas analógicas
  • Reduce el desorden de la red y proporciona un enfoque flexible para que los constructores de máquinas evalúen el uso de sensores IO-Link en contraposición con sensores analógicos

Info breve del producto

Industria