Fuentes de alimentación compactas
Fuentes de alimentación inteligentes: fuente de alimentación IP20 compacta con Tecnología Heartbeat
Cuando se trabaja con fuentes de alimentación, siempre es bueno contar con espacios amplios. Cuanto más pequeñas sean las fuentes de alimentación, mayor será el espacio que se ahorre, lo cual potencialmente reducirá el tamaño del gabinete. Las fuentes de alimentación compactas Balluff IP20 ofrecen la misma conveniencia que las fuentes de alimentación de carril DIN estándares, con un tamaño 44 % más pequeño. La tecnología Heartbeat y las funciones opcionales IO-Link pueden ofrecer beneficios potenciales en los costos. A menudo, la fuente de alimentación es reemplazada mucho antes de resultar necesario para evitar el riesgo de que fracasen los componentes de automatización y de que la máquina y el sistema pierdan productividad. Usar la característica adicional de Heartbeat proporciona información útil acerca del estado de la fuente de alimentación, lo cual asegura una vida útil más prolongada y beneficios en los costos.
La función HEARTBEAT® de Balluff de Balluff Difference, que consta de un indicador de nivel de tensión, un indicador de nivel de carga y un indicador de expectativa de vida útil, permite al usuario reconocer visualmente el estado de funcionamiento de la fuente de alimentación y cuándo debería ser reemplazada. En definitiva, esto permitirá a los usuarios aprovechar toda la vida útil de la fuente de alimentación, durante muchos más años que el tiempo de reemplazo estándar. La función Heartbeat proporciona una indicación visual de la expectativa de vida útil mediante el color del reloj de arena (que se describe a continuación) para informar cuándo se necesita un reemplazo durante un mantenimiento planificado.
El nivel de carga (barras) proporciona información sobre la condición de carga real en la salida. Durante el encendido del sistema, la fuente de alimentación puede tomar hasta el 150 % de la carga durante 4 segundos, lo que hace que pueda resistir un sobrevoltaje. Si la carga estándar es demasiada para una sola fuente de alimentación, el nivel de la barra se pondrá amarillo. Esto indica que la carga necesita ser removida o bien que se necesita otra fuente de alimentación. Tomando medidas para reducir la carga, se asegurará de que la fuente de alimentación no sufra ningún daño.
El indicador de tensión (pulso) de una fuente de alimentación toma en cuenta la carga, como también la temperatura ambiente, para determinar el nivel de tensión. La temperatura es uno de los factores que reducirán la vida útil de la fuente de alimentación. Mediante cambios sencillos se puede prolongar el uso de una fuente de alimentación. Si el nivel de tensión está alto, pero el nivel de carga no, es un indicador claro de que la temperatura es muy alta y está exigiendo la fuente de alimentación. Si se reduce la temperatura rápidamente, se minimizan los efectos sobre la vida útil de la fuente de alimentación.
La función HEARTBEAT® muestra visualmente a los usuarios la expectativa de vida útil (reloj de arena) con una vida útil mínima de 15 años al 100 % de carga y 40 °C. Cuando la luz se vuelve amarilla, el tiempo estimado que le queda a la fuente de alimentación en condiciones operativas estándares es de alrededor de tres años. El reloj de arena rojo indica que llegó el momento de reemplazar la fuente de alimentación.
Los tres indicadores ayudan a los operadores a usar la fuente de alimentación dentro de un rango óptimo. Se ha reducido el tamaño de la línea Heartbeat IP20 para ahorrar espacio en el gabinete. Las fuentes de alimentación compactas de Balluff minimizaron el tamaño, además de aumentar la eficiencia. Luego, el sistema de control puede alertar a los operadores para que tomen medidas para prolongar el uso de la fuente de alimentación a la vida útil máxima posible.
Características
- Reducción de tamaño mínima del 44 %
- Altos niveles de eficiencia energética (>93 % de eficiencia)
- Duraderas en términos eléctricos (refuerzo de alimentación del 150 % durante 4 segundos)
- Larga vida útil (vida útil mínima de 15 años al 100 % de carga y a 40 °C)
- Resistentes a vibraciones e impactos
- Clip IO-Link integrado
- Aislamiento galvánico entre la alimentación y el IO-Link