Sensores inductivos de seguridad para personal y equipos

Sensores inductivos de seguridad
Sensores inductivos de seguridad

Detecte metal en forma fiable con estos sensores robustos que no tienen desgaste

Los sensores inductivos de seguridad detectan sin contacto los objetos metálicos que se aproximan. Proporcionan las señales de seguridad necesarias de posición y fin de carrera. Estos sensores también son ideales como generadores de pulsos para la contabilización de tareas o la detección de velocidad. A diferencia de los safety switches tradicionales, no requieren ninguna pieza de acoplamiento ni accionador especiales. Esto hace que la detección directa de portapiezas metálicos sea fácil y sencilla.

Buscador de productos

Fácil conexión a los procesadores de seguridad

Los safety switches inductivos pueden conectarse a cualquier procesador de seguridad, es decir, relés de seguridad, módulos lógicos programables o controladores de seguridad. El cableado es sencillo y se realiza mediante conexiones enchufables M12 estandarizadas; los sensores son para “enchufar y usar” con el módulo de E/S de seguridad IO-Link de Balluff.

 

Útil en una gama de aplicaciones

Los sensores de seguridad inductivos son especialmente aptos para aplicaciones que requieren una detección de posición segura. Pueden reemplazar a los switches mecánicos en robots, máquinas herramienta y transportadores para indicar fin de carrera, movimiento detenido o puertas cerradas/abiertas. Los sensores vienen en factores de forma estándares en la industria (M12, M18, M30 y Q40) y se dispone de dispositivos con nivel de rendimiento (performance level, PL) “d” y nivel de integridad de seguridad (Safety Integrity Level, SIL) CL 2 y PLe/SIL CL 3.

 

Características

  • Detecte en forma fiable la posición final, la velocidad y la detención

  • Sin contacto ni desgaste

  • Factores de forma compactos y familiares: M12, M18, M30 y Q40

  • Conexión sencilla con conector M12

  • Fácil de conectar a cualquier procesador usando salidas de dispositivos de conmutación de señal de salida (output signal switching device, OSSD)

Info breve del producto