Sensor de temperatura infrarrojo con IO-Link

Tecnología innovadora para detectar y monitorear objetos calientes

El sensor de temperatura infrarrojo de Balluff permite monitorear altas temperaturas sin contacto en entornos inaccesibles o rigurosos. Pueden monitorearse en forma fiable las temperaturas de objetos calientes en movimiento.

Este sensor, que está alojado en una robusta carcasa M30 de acero inoxidable con protección IP67, cuenta con una pantalla multifunción con rotación automática. La interfaz IO-Link hace posible el uso de funciones como la parametrización del sensor en forma remota, p. ej., mediante el controlador host o desde el panel de control. La funcionalidad mejorada y la conectividad IO-Link permiten que este sensor resuelva una amplia gama de aplicaciones. Esto incluye fundiciones, forjado, plantas de acero, la industria de la cerámica o fábricas de vidrio.

Características

  • Rango de temperaturas: 250 a 1250 °C (482 a 2282 °F)
  • Sin contacto
  • Interfaz IO-Link que brinda numerosas funciones, incluida la parametrización remota
  • También disponible con interfaz de 4 a 20 mA. Detecta en forma fiable incluso los objetos en movimiento

Información abreviada del producto

Folleto

Industria

Oops, an error occurred! Code: 20191207111755b502cef7