Sensores magnéticos para ranuras en C con puntos de conmutación múltiples

Área de detección de 60 mm con dos salidas con función de enseñanza. Hasta ocho puntos de conmutación con IO-Link.

Para cilindros y manipuladores, un sensor magnético con función de enseñanza con dos puntos de conmutación reemplaza dos sensores estándares. Para cilindros más largos, el punto de conmutación adicional puede usarse, por ejemplo, para reducir la presión del aire antes de la posición de fin de carrera del cilindro. IO-Link ofrece hasta ocho puntos de conmutación y configuraciones individuales de histéresis.

Buscador de productos

Con un área de detección de 60 mm, el sensor está ubicado idealmente en el medio del cilindro para ofrecer los puntos de conmutación más cercanos posibles. El sensor magnético con función de enseñanza para ranuras en C ofrece 10 mm más de área de detección en comparación con la oferta estándar.

Características

  • Posee 10 mm más de distancia transversal que otros sensores magnéticos
  • Longitud de la cabeza del sensor de 20 mm, con sistema electrónico remoto
  • PNP/NPN NA/NC; IO-Link PNP NA
  • Cable cola de cerdo M12, M8 y de 2 m
  • Rango de temperaturas: –25 a +80 °C
Oops, an error occurred! Code: 201912091659083ec0053b