Sensores planos fotoeléctricos

Sensores en miniatura para los entornos más rigurosos

La adición más reciente a la familia fotoeléctrica de Balluff, el R01E, complementa la familia de sensores inductivos acreditados, R01. Estos sensores ofrecen versiones difusas con alcances de hasta 100 mm, modo retrorreflectivo polarizado con alcances de hasta un metro y sensor de modo opuesto con alcances de hasta 2.2 metros. Con un haz de luz roja visible, preciso y uniforme, la alineación resulta fácil y se pueden detectar los objetos en forma fiable.

Buscador de productos

Su pequeño tamaño no solo aporta flexibilidad a la instalación, sino que la carcasa de acero inoxidable está construida para sobrevivir las aplicaciones más complicadas en los entornos más rigurosos. Las conexiones se hacen por cable o por desconexión rápida de tres pines M8. Construidos siguiendo los estándares más altos de Balluff, todos los sensores R01E ofrecen una protección contra polaridad inversa y cortocircuitos. La atención de Balluff a los estándares superiores de calidad, diseño y rendimiento de los sensores es sinónimo de una mejor fiabilidad, menos tiempo de parada y mayor productividad.

Aplicaciones: maquinaria para empaquetado, maquinaria para ensamblaje, manejo de materiales, detección de piezas pequeñas, detección de errores, automatización de uso general.

 

Características

  • Luz roja
  • Carcasa miniatura de acero inoxidable
  • Superficie óptica de poliamida (PA)
  • Salidas PNP, NPN, NA, NC
  • IP69K
  • Modos de detección difuso, retrorreflectivo y de modo opuesto

Info breve del producto