Unidad procesadora BIS V: la plataforma RFID universal

Für alle Anforderungen: ob High Speed, High Memory, LF, HF, UHF oder IO-Link
Für alle Anforderungen: ob High Speed, High Memory, LF, HF, UHF oder IO-Link

Lo que la unidad procesadora universal ofrece a los constructores y fabricantes de máquinas

La maquinaria para metalurgia a menudo es tan compleja que es prácticamente imposible de cumplir con los requisitos de identificación de herramientas, o de gestión automatizada de herramientas. Además, diferentes constructores de máquinas usan diferentes conceptos de controles.

Alta velocidad y alta capacidad de memoria usando LF, HF o UHF

Por lo tanto, el esfuerzo de readaptar la gestión de herramientas es extraordinariamente alto y casi imposible de implementar. Sin embargo, un sistema de trazabilidad basado en PC ofrece una solución práctica y eficiente. Debe equipar cada máquina individual con una cabeza de lectura (LF, HF, UHF) y con la unidad procesadora BIS V. Utilice la red TCP/IP existente para conectar los componentes a una PC o servidor que proporcione el software de la aplicación o el sistema MES. A su vez, esto hace que la interfaz con el sistema ERP sea extremadamente eficiente, al eliminar la necesidad de traducir datos de diferentes protocolos de comunicación. Ahora no hay nada que se interponga con la gestión automatizada de herramientas.

Características

  • Conexión a sistemas basados en PC: Dos interfaces procesadoras (TCP/IP y USB)
  • Gran flexibilidad: Un dispositivo para todas las frecuencias establecidas (LF, HF, UHF)
  • Alto rendimiento: Apto para portadatos con alta capacidad de memoria y alta velocidad
  • La carcasa de aluminio/fundición a presión cumple con los requisitos más exigentes de la industria
  • Compatible con una variedad de dispositivos: IO-Link-Master-Port V1.1 libremente configurable

Info breve del producto

Oops, an error occurred! Code: 20191209071726417fb3e0