Carcasa de prot. p/ sensores fotoeléct.
Para utilizar con BOS 23K, BOD 23K y BOS 50K en condiciones extremas rigurosas
La nueva carcasa de protección BAM para los sensores fotoeléctricos BOS 23K, BOD 23K y BOS 50K permite utilizarlos en condiciones extremas. Entre los ejemplos se incluyen las acerías, la construcción de plantas, las fundiciones, las aplicaciones especiales en la industria automotriz, la industria de la madera o la minería, etc. Con la refrigeración por agua opcional, es posible utilizarlos con hasta 160 °C.
Para eliminar eficazmente la contaminación de la cubierta, hay un soplador de aire disponible como opción. La cubierta de protección estándar viene en dos tamaños, con panel de protección de PMMA o vidrio. Las versiones de vidrio están disponibles para uso en áreas explosivas (Clasificación ATEX zona 22 - ATEX cumple con las normas europeas únicamente)
Características
- Estabilidad mecánica
- Resistencia a altas temperaturas y a las sustancias químicas
- Mayor vida útil para reducir los costos de mantenimiento
- Protección contra la contaminación
- Puede utilizarse en áreas de soldadura