Safety switch sin contacto con codificación de RFID con fuerza de traba opcional

Sensores de seguridad de RFID
Sensores de seguridad de RFID

Seguridad inviolable, sin desgaste

Los sensores de seguridad sin contacto codificados con transpondedor constituyen una excelente opción para monitorear puertas de protección, puertas y compuertas. Una de sus características destacadas es que son capaces de identificar de manera única los transpondedores de RFID pasivos, lo cual asegura altos niveles de codificación y, por lo tanto, un alto grado de protección contra la manipulación.

Buscador de productos

Solución de seguridad ideal para entornos altamente contaminados

El sensor de seguridad BID R03K es una solución ideal en entornos especialmente sucios y polvorientos. Tiene un amplio rango de respuesta y también es insensible a las vibraciones, una buena solución cuando las puertas están combadas o desalineadas. Para vibraciones especialmente fuertes, existe una variante con un imán de sujeción opcional.

Para aplicaciones hasta un nivel de rendimiento (performance level, PL) “e” o un nivel de integridad de seguridad (Safety Integrity Level, SIL) 3

Los componentes electrónicos de evaluación seguros integrados, así como la etapa de salida de dispositivos de conmutación de señal de salida (output signal switching device, OSSD) significan que los dispositivos pueden usarse en aplicaciones con hasta un nivel de rendimiento (performance level, PL) “e” o un nivel de integridad de seguridad (Safety Integrity Level, SIL) 3 (ISO EN 13849 y EN CEI 62061). Ya que el transpondedor de RFID pasivo es identificado de manera única por el sensor, pueden implementarse niveles de codificación altos y una alta protección contra puenteo (EN ISO 14119).

Características

  • El principio operativo inviolable e insensible a la contaminación por RFID está disponible con niveles de codificación bajo o alto
  • Mayor inmunidad a las vibraciones mediante la versión opcional con imanes de sujeción integrados (aprox. 18 N)
  • Gran distancia operativa para lograr una instalación sencilla en poco tiempo
  • Su tecnología de conexión M12 estandarizada (de 5 pines) ahorra costos
  • Apto para la conexión directa al módulo de E/S IO-Link seguro de Balluff o a otros controladores de seguridad

Info breve del producto