Sistema de encoders magnéticos BML-S1G con certificación SIL 2

Sistema de encoders magnéticos con certificación SIL 2
Sistema de encoders magnéticos con certificación SIL 2

Para uso en aplicaciones de seguridad

El sistema de encoders magnéticos BML-S1G cuenta con una interfaz sin/cos incremental segura y una interfaz absoluta segura SSI o BiSS-C. Esto hace que sea ideal para uso en aplicaciones de seguridad (certificadas por TÜV Rheinland).

Buscador de productos

Debido a su largo alcance de medición de hasta 48 m y su alta repetibilidad (<1 μm), el sistema es adecuado para muchas aplicaciones que requieren seguridad funcional. Admite las funciones “valor incremental seguro” y “valor absoluto seguro”.

Esto permite implementar muchas funciones de seguridad en una aplicación global segura de acuerdo con la norma EN CEI 61800-5-2, como velocidad lenta segura (safely limited speed, SLS) o parada segura 1 (safe stop 1, SS1). Además, cuenta con los beneficios del principio operativo sin contacto ni desgaste para brindar una larga vida útil.

El BML-S1G puede integrarse en un controlador de seguridad con entrada analógica segura, sin necesidad de usar costosas tarjetas de interfaz absoluta. Si el sistema se usa junto con la herramienta de configuración BML, hay muchas funciones adicionales de parámetros y diagnóstico disponibles, como el monitoreo de condiciones.

Características

  • Seguro: cumple los requisitos de las normas DIN EN ISO 13849-1:2015 (directiva de máquinas, Pld), CEI 61508: 2010 (seguridad funcional, SIL2) y EN CEI 61800-5-2: 2007 (función de seguridad, SIL2)
  • Ahorra tiempo: fácil instalación, sin configuración
  • Universal: longitudes de medición de hasta 48 m, posibilidad de configuración de la resolución y alta exactitud del sistema de hasta 20 μm
  • Conveniente: Funciones de parametrización y diagnóstico

Info breve del producto

Industria

Oops, an error occurred! Code: 20191207185324d7f5415c