Maestro IO-Link delgado p/ redes industriales Ethernet

Bloque IO-Link delgado
Bloque IO-Link delgado

Maestro IO-Link de 4 puertos en forma compacta para Profinet®, EtherNet/IP™ y EtherCAT®

Buscador de productos

Módulos con puerto IO-Link clase A y clase B disponibles

La especificación para IO-Link distingue entre dos tipos de puertos: puerto clase A (tipo A) y puerto clase B (tipo B).

Puerto clase A (tipo A)

En el tipo A, las funciones de los pines 2 y 5 no están especificadas. Estas funciones las define el fabricante del dispositivo. Comúnmente, el pin 2 se asigna a un canal digital adicional.

Puerto clase B (tipo B)

El tipo B ofrece un voltaje de alimentación adicional y es adecuado para conectar dispositivos que requieren una alimentación auxiliar adicional o separada. En este caso, los pines 2 y 5 proporcionan un voltaje de alimentación adicional (con aislamiento galvánico). Para usar este voltaje de alimentación adicional, se requiere un cable estándar de 5 conductores.

  • Todos los beneficios de IO-Link en un espacio reducido
  • 32 bytes de comunicación de datos bidireccional por puerto para sensores inteligentes, dispositivos de medición y arquitecturas de E/S de alta densidad
  • Hasta 124 puntos de E/S por nodo de red con los concentradores de E/S de expansión de Balluff
  • Incluyen un interruptor de red integrado y un servicio completo de servidor web

Info breve del producto

Industria