Módulos de E/S con 8 puertos IO-Link resistentes a las salpicaduras de soldadura y concentradores de E/S IO-Link expandibles

Módulos de red y concentradores de E/S especialmente diseñados con alta inmunidad sonora y construidos con compuesto de fibra de vidrio reforzado de alta gama

Nuevo estándar para E/S en entornos de soldadura

Nueva familia de módulos de red optimizados para entornos eléctricos extremadamente ruidosos, como la soldadura. La familia de módulos de red está construida con un compuesto de fibra de vidrio reforzado (sulfuro de polipropileno) que resiste naturalmente las salpicaduras de soldadura a la vez que combate los bucles de masa y las interferencias electromagnéticas (electromagnetic interference, EMI). Estos Weldblocks promueven la arquitectura modular distribuida de montaje en máquina con IO-Link.

El nodo de red con los maestros IO-Link en el dispositivo Weldblock se comunica a través de EtherNet/IP™ con el controlador lógico programable (programmable logic controller, PLC) o con el controlador de la máquina, mientras los puertos IO-Link pueden conectarse con una variedad disponible de dispositivos inteligentes o concentradores de E/S. La familia de dispositivos Weldblock incluye concentradores de E/S IO-Link expandibles para ofrecer hasta 240 E/S configurables por nodo de red. Los dispositivos Weldblock de Balluff están equipados con un servidor web y diagnósticos de puerto mejorados e integrados para asegurar una rápida resolución de problemas.

  • 8 puertos IO-Link para conectar dispositivos IO-Link
  • Hasta 16 entradas y salidas configurables, cada una con un LED para el diagnóstico de errores
  • LED de estado sumamente visible para monitorear los puertos y la comunicación de red
  • Servicio completo de servidor web integrado para configuración, diagnóstico y monitoreo
  • Pantalla grande con pulsadores para la configuración de red (versión, dirección IP, nombre del módulo…)
  • Puerto de expansión en los concentradores de E/S IO-Link para conectar un conector de válvula IO-Link u otro concentrador de E/S IO-Link para aplicaciones de alta densidad de E/S (esto aumenta el conteo de E/S hasta un máx. de 30 por puerto IO-Link)
Oops, an error occurred! Code: 2019120718555522577587