Adaptador
Adaptador

Solucionadores de problemas en tecnología de instalación

La gama completa de adaptadores de Balluff le ayuda a conectar diferentes diseños de conectores de forma rápida y fiable.

Ofrecemos muchas soluciones, todas robustas y de grado industrial para el mayor nivel de flexibilidad posible.

Características especiales

  • Robustos, aptos para la industria
  • Para una conexión fiable y rápida
  • Flexibilidad adicional

Adaptadores M8, M12 y de conector de válvula

Nuestros adaptadores M8 y M12 y nuestros adaptadores de conector de válvula son resistentes a golpes y vibraciones y cuentan con grado de protección IP67.

  • Resistente a golpes y vibraciones
  • Materiales de alta calidad
  • Grado de protección IP67

Adaptadores Profibus

Nuestros adaptadores Profibus están disponibles para una conexión Profibus fácil y segura.

  • Carcasa totalmente blindada de Zinc fundido a presión
  • Palanca de accionamiento para activar la terminación de bus, operable remotamente
  • Opción de programación/diagnóstico con el segundo D-Sub Diferentes formas de carcasa
  • Versiones plug-and-play y versiones de campo