Rohkabel
Rohkabel

La línea de soluciones de conectividad Balluff complementa toda la línea de componentes de automatización de Balluff, además de otros componentes. Nuestra gama de productos de conectividad garantiza las operaciones fiables, como se espera con los productos Balluff, gracias a sus más de 90 años de experiencia en la automatización. Nuestras soluciones están diseñadas para una amplia variedad de industrias y aplicaciones, incluyendo soldadura, estampado, alimentos y automatización. A continuación presentamos la variedad de combinaciones de soluciones disponibles para facilitar los diseños de conectividad.

Se ofrecen

  • Longitudes estándar: 100 metros
  • Diversos tipos de recubrimiento: PVC (aplicaciones de automatización en general y de limpieza), PUR (sin halógenos) y TPE (alta flexibilidad e inmune a las chispas de soldadura)
  • Varios colores: Amarillo, gris y negro
  • Diversas aplicaciones: Cables para sensores, cables auxiliares de alimentación, de redes, de alta durabilidad y mucho más

Familias de productos

  • Cable a granel para las necesidades individuales

    Máxima robustez a altas temperaturas

    Con una gama particularmente amplia de cables a granel robustos, Balluff puede satisfacer sus requerimientos individuales. Nuestros cables a granel son ideales para su instalación en aplicaciones de soldadura, ya que resisten temperaturas de hasta de 800 °C por periodos breves y ni las chispas ni salpicaduras de metal pueden dañarlos. Nuestros cables a granel se pueden usar durante mucho tiempo, ya que son lo suficientemente robustos para soportar el desgaste mecánico y los golpes.

    Características especiales

    • Muy Amplia gama de productos
    • Perfectamente adecuados para aplicaciones de soldadura
    • Resistentes a altas temperaturas (hasta 800 °C por periodos breves)
    • Protegidos contra influencias mecánicos, chispas y salpicaduras de metal, desgaste mecánico y golpes
    Cable a granel para las necesidades individuales
  • Cable a granel para bloques de conexión

    Ideales para distribuidores M12

    Con Balluff puede seleccionar de una amplia gama de cable a granel PUR y PVC para bloques de conexión. Incluyendo cables híbridos en diferentes versiones, así como cable a granel con diferente número de hilos, todos adecuado para bloques de conexión tamaño M12.

    Características especiales

    • Cable PUR y PVC
    • Opciones con diferentes números de hilos
    • Adecuados para distribuidores M12
    • Amplia gama de productos
    • Aplicación flexible
    Cable a granel para bloques de conexión
  • Cables para sensores

    Amplia gama de productos para la conexión correcta

    Con Balluff puede seleccionar de una amplia gama de cables PUR y PVC y, en especial para el mercado americano, están disponibles también conductores TPE. Todos nuestros cables para sensores están disponibles en 3, 4 y 5 hilos y están hechos de materiales de la más alta calidad.

    Características especiales

    • 3, 4 y 5 hilos
    • PUR, PVC y TPE
    • Materiales de alta calidad
    • Amplia gama de productos
    • Aplicación flexible
    Cables para sensores