Verbindungsleitungen
Verbindungsleitungen

Cables de “plug-and-play”

La línea de soluciones de conectividad de Balluff complementa toda la línea de componentes de automatización Balluff, además de otros componentes. Nuestra gama de productos de conectividad garantiza las operaciones fiables, como se espera con los productos Balluff, gracias a sus más de 90 años de experiencia en la automatización. Nuestras soluciones están diseñadas para una amplia variedad de industrias y aplicaciones, incluyendo soldadura, estampado, alimentos y automatización. A continuación presentamos la variedad de combinaciones de soluciones disponibles para facilitar los diseños de conectividad.

Se ofrecen

  • Longitudes estándar: 0.3, 0.6, 1, 2, 5 y 10 metros
  • Diversos tipos de cubierta: PVC (aplicaciones de automatización en general y de limpieza), PUR (sin halógenos) y TPE (alta flexibilidad e inmune a las chispas de soldadura)
  • Varios colores: Amarillo, gris y negro
  • Sin LEDs, con LEDs PNP y con LEDs NPN
  • Conectores rectos y de ángulo recto
  • Diversas aplicaciones: Cables para sensores, cables auxiliares de alimentación, de redes, de alta durabilidad y mucho más

Familias de productos

  • Cables de doble final para bus de campo

    Cables de bus certificados para conectarse a sistemas comunes de bus de campo

    Con Balluff obtiene cables de doble final para bus de campo certificados para la conexión a todos los sistemas de bus comunes: Profibus, Profinet, DeviceNet, Ethernet, CC-Link. Para garantizar la máxima flexibilidad, le ofrecemos enchufes moldeados por inyección y ensamblados, así como conectores rectos y en ángulo. Diversos materiales de revestimiento de cables y versiones adecuadas para cadenas de arrastre completan nuestra extensa gama de productos.

    Características especiales

    • Cables certificados para sistemas de bus de campo
    • Compatible con todos los sistemas de bus de campo comunes
    • Enchufes moldeados por inyección y ensamblados
    • Conectores rectos y en ángulo
    • Diferentes materiales de revestimiento de cable
    • Versiones adecuadas para cadenas de arrastre
    Cables de doble final para bus de campo
  • Cables de doble final para las necesidades individuales

    Diseñados para resistir altas temperaturas y entornos hostiles

    En nuestra amplia gama de cables de doble final encontrará seguramente el producto adecuado para sus requerimientos individuales. Nuestros cables de doble final resisten el desgaste mecánico así como los golpes y resisten temperaturas de hasta 800°C por periodos breves. Las altas temperaturas, chispas y salpicaduras de metal, como las que se encuentran normalmente en las aplicaciones de soldadura, no son un problema para ellos.

    Características especiales

    • Muy adecuados para aplicaciones de soldadura
    • Fiables incluso bajo altas temperaturas (hasta 800 °C por periodos breves), en presencia de chispas y salpicaduras de metal
    • Robusto y resistentes a golpes, desgaste mecánico y choques
    • Tuercas de retención revestidas
    • Materiales especiales para enchufes
    • Amplia gama de productos
    Cables de doble final para las necesidades individuales
  • Cables de doble final para la industria alimentaria

    Cables de doble final de alta calidad: optimizados para la industria alimentaria

    Nuestros cables de doble final para la industria alimentaria cumplen perfectamente las altas exigencias del sector de alimentos y bebidas. Han sido probados exhaustivamente, optimizados para las más altas exigencias y adaptados idealmente a nuestros sensores y sistemas utilizados en la industria alimentaria.

    Características especiales

    • Perfectamente diseñado para su uso en sector alimentario
    • Conectores rectos y en ángulo disponibles
    • Disponibles con diferentes materiales de forro del cable
    • Grado de protección IP69K
    • Tuercas acero inoxidable
    • Para altos requisitos de higiene
    Cables de doble final para la industria alimentaria
  • Cables de doble final para bloques de conexión

    Conductores robustos en diferentes presentaciones

    Nuestros cables de doble final para bloques de conexión de PVC están diseñados para conectores M12 y M23 en versiones de 8, 12 o 19 pines. Ofrecemos variantes en ángulo y también rectas, todas resistentes a golpes y vibraciones, elaboradas con materiales de alta calidad y con grado de protección IP67.

    Las características especiales

    • De 8, 12, 19 pines
    • En PUR y PVC
    • Versiones en ángulo y rectas disponibles
    • Resistentes a golpes y vibraciones
    • Materiales de alta calidad
    • Grado de protección IP67
    • Amplia gama de productos, de aplicación flexible
  • Cables de doble final para alimentación

    Energía adicional para conexiones de 7/8“ y tipo push-pull

    Nuestra amplia gama en cables de doble final para alimentación comprende conductores para conexiones de 7/8“- y Push-Pull con opciones de 3, 4 y 5 conductores en PUR, PVC y TPE, tanto en versiones en ángulo como rectas.

    Todos los cables de doble final para alimentación de Balluff son resistentes a golpes y vibraciones y cuentan con grado de protección IP67.

    Características especiales

    • Adecuados para conexiones push-pull y de 7/8“
    • de 3, 4 o 5 hilos
    • Versiones PUR, PVC y TPE disponibles
    • Disponibles versiones en ángulo y rectas
    • Resistente a golpes y vibraciones
    • Materiales de alta calidad
    • Grado de protección IP67
    • Amplia gama de productos, de aplicación flexible
    Cables de doble final para alimentación
  • Cables de doble final para módulos push-pull Profinet

    Gran ancho de banda de transmisión y rango de alcance garantizados

    Nuestros cables de doble final para las nuevas variantes push-pull de los módulos Profinet permiten un montaje especialmente rápido y sencillo. Para la transmisión de datos están disponibles conductores de cobre o de fibra óptica.

    Todos nuestros cables de doble final para módulos push-pull Profinet se caracterizan por su gran ancho de banda de transmisión y su rango de alcance. Puede optimizar sus aplicaciones que utilizan muchos datos fácilmente, desde la alimentación eléctrica hasta la transmisión de datos.

    Características especiales

    • Gran ancho de banda de transmisión
    • Gran rango de alcance
    • Resistente a golpes y vibraciones
    • Grado de protección IP67
    • Instalación rápida y fácil
    Cables de doble final para módulos push-pull Profinet
  • Cables de doble final para sensores

    Cables robustos en diferentes presentaciones

    Nuestros cables de doble final para sensores, en PUR, PVC y TPE, diseñados específicamente para los conectores M5, M8 y M12, le ofrecen la opción de elegir entre cables de 3, 4, 5 y 8 hilos, con o sin LED, tanto en ángulo como rectos.

    Todos estos cables de doble final son resistentes a golpes y vibraciones, están hechos de materiales de alta calidad, tienen LEDs de alta luminosidad y cuentan con grado de protección IP67 (IP68 opcional).

    Características especiales

    • Disponibles versiones en ángulo y rectas
    • Resistentes a golpes y vibraciones
    • Materiales de alta calidad
    • Con LEDs de alta luminosidad
    • Versiones con y sin LED
    • Grado de protección IP67, IP68 opcional
    • Amplia gama de productos, de aplicación flexible
    Cables de doble final para sensores
  • Cables de doble final para conectores de válvulas

    Conexión segura con cables robustos, de montaje rápido

    Balluff ofrece una amplia gama de cables de doble final para conectores de válvulas con diferentes circuitos de protección. Aquí seguramente encontrará la solución adecuada para su aplicación ya que manejamos los diseños A, B y C, cada uno con la opción de usar conectores M12 o M8.

    Los cables de doble final para conectores de válvulas de Balluff son resistentes a golpes y vibraciones, están hechos de materiales de alta calidad, tienen LEDs de alta luminosidad y pueden ser montados rápidamente gracias a su tornillo central.

    Características especiales

    • Diferentes circuitos de protección
    • Cumple con los estándares DIN de la industria
    • Disponibles en diferentes presentaciones
    • Resistente a golpes y vibraciones
    • Materiales de alta calidad
    • Con LEDs de alta luminosidad
    • Amplia gama de productos
    • Montaje rápido gracias a su tornillo central
    • Labio de sellado integrado
    Cables de doble final para conectores de válvulas