Conectores de campo
Conectores de campo

El conector de enchufe adecuado para cada industria

Balluff le ofrece una amplia gama conectores de campo para la transmisión segura de señales, datos y energía.

Puede elegir entre varios diseños y materiales de fabricación de la carcasa para asegurarse de que el producto se adapte a su aplicación.

Todos los conectores de campo son robustos y de grado industrial. Además le ofrecen la calidad Balluff a la que usted ya está acostumbrado y que espera de nosotros.

Características especiales

  • Gran selección para cada industria
  • Diferentes presentaciones
  • Carcasas de diferentes materiales
  • Transmisión segura de señales, datos y energía
  • Robustos y apropiados para usos industriales

Conectores 7/8“

  • Versiones de plástico
  • Presentaciones rectas y en ángulo
  • Con enchufe y clavija
  • De 3, 4 y 5pines
  • Grado de protección IP67
  • Resistentes a golpes y vibraciones
  • Materiales de alta calidad
  • De aplicación flexible

Conectores para buses de campo

  • Para todos los sistemas de bus de campo estándar: Profibus, Profinet, DeviceNet, Ethernet, CC-Link
  • Presentaciones rectas y en ángulo
  • Con enchufe y clavija
  • Versiones de plástico y de metal

Conectores para la industria alimentaria

  • Perfectamente adecuado para su uso en el sector alimentario: probado exhaustivamente
  • Adaptado idealmente a nuestros sensores y sistemas utilizados en la industria alimentaria
  • Conectores rectos o en ángulo
  • Con enchufe y clavija
  • Grado de protección IP69K
  • Tuercas de acero inoxidable
  • Higiene garantizada

Conectores M8 y M12

  • De 3, 4, 5, 8 y 12 pines
  • Con clavija y enchufe
  • Presentaciones rectas y en ángulo
  • Versiones de plástico y de metal
  • Se pueden usar varias tecnologías de conexión
  • Resistentes a golpes y vibraciones
  • Materiales de alta calidad
  • Grado de protección IP67
  • Amplia gama De aplicación flexible

Conectores para bloques de conexión

  • Para conectores M12 y M23
  • De 8, 12 y 19 pines
  • Presentaciones rectas y en ángulo
  • Con clavija y enchufe
  • Resistente a golpes y vibraciones
  • Materiales de alta calidad
  • Grado de protección IP67
  • Amplia gama de productos
  • De aplicación flexible