Anschlussleitungen
Anschlussleitungen

Cables de simple final, pigtail, y con puntas

La línea de soluciones de conectividad de Balluff complementa toda la línea de componentes de automatización Balluff, además de otros componentes. Nuestra gama de productos de conectividad garantiza las operaciones fiables, como se espera con los productos Balluff, gracias a sus más de 90 años de experiencia en la automatización. Nuestras soluciones están diseñadas para una amplia variedad de industrias y aplicaciones, incluyendo soldadura, estampado, alimentos y automatización. A continuación presentamos la variedad de combinaciones de soluciones disponibles para facilitar los diseños de conectividad.

Se ofrecen

  • Longitudes estándar: 2, 5 y 10 metros
  • Diversos tipos de recubrimiento: PVC (aplicaciones de automatización en general y de limpieza), PUR (sin halógenos) y TPE (alta flexibilidad e inmune a las chispas de soldadura)
  • Varios colores: Amarillo, gris y negro
  • Sin LEDs, con LEDs PNP y con LEDs NPN
  • Conectores rectos y en ángulo
  • Diversas aplicaciones: Cables para sensores, cables auxiliares de alimentación, de redes, resistentes a métodos de limpieza, de alta durabilidad y mucho más

Familias de productos

  • Cables de simple final para las necesidades individuales

    Alto rendimiento a altas temperaturas

    Nuestra gama de cables de simple final está ampliamente diversificada, lo que garantiza que cumpliremos con los requisitos de su industria en particular. Los cables de simple final con tuercas revestidas y materiales de conector especiales soportan temperaturas de hasta 800° C durante períodos breves por lo que son adecuados para usarse en entornos industriales hostiles, como aplicaciones de soldadura. La protección mecánica de los conductores garantiza una conexión segura, incluso en presencia de chispas y salpicaduras de metal, o cuando están sujetos a desgaste mecánico e impactos.

    Características especiales

    • Adecuados para altas temperaturas (hasta 800°C por periodos breves)
    • Protección contra influencias mecánicos, chispas y salpicaduras de metal
    • Tuerca de unión recubiertas
    • Materiales especiales para los enchufes
    • Amplia gama de productos de productos
    Cables de simple final para las necesidades individuales
  • Cables de simple final para la industria alimentaria

    Cables de simple final de alta calidad: optimizados para la industria alimentaria

    Nuestros cables de simple final para la industria alimentaria son muy adecuados para los requisitos en el sector alimentario. Han sido probados exhaustivamente, optimizados para los requisitos más exigentes e idealmente adaptados a nuestros sensores y sistemas utilizados en dicha industria.

    Características especiales

    • Perfectamente diseñado para su uso en el sector alimentario
    • Conectores rectos y en ángulo
    • Diferentes materiales para el revestimiento de los cables disponibles
    • Calidad de cable PUR probada
    • Grado de protección IP69K
    • Tuercas de acero inoxidable
    • Para altos requisitos de higiene
    Cables de simple final para la industria alimentaria
  • Cables de simple final para bloques de conexión

    Alta flexibilidad de aplicación gracias a la amplia gama

    En Balluff encontrará los cables de simple final para los bloques de conexión en M12 y M23. Existen versiones de 8, 12 o 19 pines, con cable PUR o PVC, así como conectores en ángulo o rectos. Todos los conductores son resistentes a golpes y vibraciones, cuentan con grado de protección IP67 y están hechos de materiales de alta calidad.

    Características especiales

    • Resistentes a golpes y vibraciones
    • Materiales de alta calidad
    • Grado de protección IP67
    • Amplia gama de productos de productos, de aplicación flexible
    Cables de simple final para bloques de conexión
  • Cables de simple final para alimentación

    Cables de alimentación de 7/8" para módulos Profinet

    Balluff ofrece una amplia gama de cables de simple final para alimentación de 7/8“ para conectores push-pull. Puede elegir entre cables de 3, 4 y 5 conductores, en PUR, PVC o TPE, y con conectores en ángulo o rectos.

    Todos los cables de simple final para alimentación son resistentes a golpes y vibraciones, cuentan con grado de protección IP67, están hechos de materiales de alta calidad y son de aplicación flexible.

    Características especiales

    • Resistentes a golpes y vibraciones
    • Materiales de alta calidad
    • Grado de protección IP67
    • Amplia gama de productos de productos, de aplicación flexible
    Cables de simple final para alimentación
  • Conectores para módulos push-pull Profinet

    Con un gran ancho de banda de transmisión y un rango de alcance más alto, para la transmisión optimizada de datos

    Nuestros cables de simple final para las nuevas variantes Push-Pull de los módulos Profinet son especialmente rápidos y se montan fácilmente, ya sea en cables de cobre o de fibra óptica.

    Todos los cables de simple final disponibles convencen con su gran ancho de banda de transmisión y un rango de alcance más alto. "De esta forma, las aplicaciones que utilizan muchos datos se optimizan desde la fuente de alimentación hasta la transmisión de datos.

    Características especiales

    • Gran ancho de banda de transmisión
    • Gran rango de alcance
    • Resistente a golpes y vibraciones
    • Grado de protección IP67
    • Instalación rápida y fácil
    Conectores para módulos push-pull Profinet
  • Cables de simple final para sensores

    Amplio rango de productos aplicable de forma flexible para la conexión del sensor

    Nuestros cables de simple final para sensores están diseñados especialmente para conectores M5, M8 y M12 y son adecuados para cables de 3, 4, 5 y 8 hilos. Ya sea PUR, PVC, TPE, con o sin LED, en ángulo o recto, nuestra amplia gama le permite una mayor flexibilidad en sus aplicaciones.

    Todos estos cables de simple final para sensores son resistentes a golpes y vibraciones, están hechos de materiales de alta calidad, tienen LEDs de alta luminosidad y cuentan con grado de protección IP67 (IP68 opcional).

    Características especiales

    • Cables PUR, PVC y TPE disponibles
    • Variantes con y sin LED disponibles
    • Versiones rectas y en ángulo disponibles
    • Con enchufe y clavija
    • Resistentes a golpes y vibraciones
    • Materiales de alta calidad
    • Con LEDs brillantes
    • Con grado de protección IP67, IP68 opcional Amplia gama de productos de productos, flexible en la aplicación
    Cables de simple final para sensores
  • Cables de simple final para conectores de válvulas

    Conexión segura con montaje más sencillo

    Nuestra amplia gama comprende diferentes diseños que cumplen con estándares DIN y de la industria, así como diferentes circuitos de protección.

    Todos nuestros cables de simple final son resistentes a golpes y vibraciones, están hechos de materiales de alta calidad y tienen LEDs de alta luminosidad además de tener integrado un labio sellador.

    Características especiales

    • Diferentes circuitos de protección disponibles
    • Diseños A, B y C
    • Disponible con estándar DIN y de la industria
    • Resistentes a golpes y vibraciones
    • Materiales de alta calidad
    • Con LEDs de alta luminosidad
    • Amplia gama de productos
    • Montaje rápido con tornillo central
    • Labio de sellado integrado
    Cables de simple final para conectores de válvulas