Resistencias terminales
Resistencias terminales

Resistencias de terminación que se adaptan a su sistema de bus

En Balluff siempre encontrarás la resistencia de terminación correcta. Esto se debe a que ofrecemos resistencias de terminación para todos los sistemas de bus comerciales estándar: Profibus, Devicenet y CC-Link. Nuestro programa integral incluye componentes estandarizados y personalizados a medida.

Están disponible en varias formas o versiones moldeadas. Todos los productos son más adecuados para uso rudo en el entorno industrial y gracias a que son robustas, resistentes a interferencias y sumamente fiables, contribuyen a la alta calidad de producción de sus sistemas.

Características especiales

  • Robustas, resistente a interferencias
  • Resistentes a golpes y vibraciones
  • Adecuadas para uso industrial
  • Grados de protección IP67, IP68 opcionales
  • Materiales de alta calidad
  • Fiables
  • Diferentes formas y versiones
  • Compatibles con todos los sistemas de bus de campo comerciales
  • Compatibles con una alta calidad de producción