Y-Verteiler
Y-Verteiler

Conectores robustos para conexiones rápidas y fiables

La línea de soluciones de conectividad de Balluff complementa toda la línea de componentes de automatización Balluff, además de otros componentes. Nuestra gama de productos de conectividad garantiza las operaciones fiables, como se espera con los productos Balluff, gracias a sus más de 90 años de experiencia en la automatización. Nuestras soluciones están diseñadas para una amplia variedad de industrias y aplicaciones, incluyendo soldadura, estampado, alimentos y automatización. A continuación presentamos la variedad de combinaciones de soluciones disponibles para facilitar los diseños de conectividad.

Se ofrecen

  • Longitudes estándar: 0.3, 0.6 y 1 metros
  • Diversos tipos de recubrimiento: PVC (automatización en general), PUR (Sin halógenos) y TPE (flexible e inmune a las chispas de soldadura)
  • Varios colores: Amarillo, gris y negro
  • Sin LEDs, con LEDs PNP y con LEDs NPN
  • Conectores rectos y en ángulo
  • Diversas aplicaciones: Cables para sensores, cable de alta durabilidad y mucho más

Familias de productos

  • Conector en Y para la industria alimentaria

    Conectores en Y de alta calidad: optimizados para el sector alimentario

    Nuestros conectores en Y para el sector alimentario cumplen perfectamente con las altas exigencias del sector de alimentos y bebidas. Han sido probados integralmente, optimizados para las más altas exigencias y adaptado idealmente a nuestros sensores y sistemas utilizados en la industria alimentaria.

    Características especiales

    • Perfectamente diseñado para su uso en el sector alimentario
    • Conectores rectos y en ángulo disponibles
    • Diferentes materiales de recubrimiento de cable disponibles
    • Grado de protección IP69K
    • Tuercas de acero inoxidable
    • Higiene garantizada
  • Conector en Y para sensores

    Asegure la conexión y la distribución de la señal con conectores de sensores robustos

    Balluff ofrece una amplia gama de productos que garantizan una conexión segura de sensores. Como parte de esta gama, contamos con conectores en Y para sensores con conexión M8 y M12 adecuados para cables de 3, 4 y 5 hilos . Nuestros conectores son resistentes a golpes y vibraciones, están hechos de materiales de alta calidad, equipados con LEDs de alta luminosidad y, además, cuentan con grado de protección IP67 (opcional IP68).

    Características especiales

    • Versiones PUR, PVC y TPE disponibles
    • Variantes con y sin LED
    • Versiones en ángulo y rectas disponibles
    • Con clavija y enchufe
    • Resistentes a golpes y vibraciones
    • Materiales de alta calidad
    • Con LEDs de alta luminosidad
    • Grado de protección IP67, IP68 opcional
    • Amplia gama de productos
    • De aplicación flexible
    Conector en Y para sensores
  • Conector en Y con conector de válvula

    De montaje rápido incluso en condiciones hostiles

    Balluff le ofrece una amplia gama de conectores en Y con conector de válvula en diferentes diseños y con diferentes circuitos de protección. Los conectores en Y resistentes a golpes y vibraciones de Balluff están disponibles con estándares DIN y de la industria. Con el tornillo central se montan rápidamente y son de fácil montaje gracias a su tornillo central.

    Características especiales

    • En formas A, B y C
    • Con diferentes circuitos de protección
    • Cumplen con estándares DIN y de la industria
    • Resistentes a golpes y vibraciones
    • Materiales de alta calidad
    • Con LEDs de alta luminosidad
    • Montaje rápido gracias a su tornillo central
    • Labio de sellado integrado
    Conector en Y con conector de válvula