Interfaz hombre-máquina

Mostrar información y estados de manera amigable

Nuestros controladores y dispositivos de visualización muestran cómo se encuentran las cosas en la producción y dónde se encuentran las herramientas en todo momento. Monitorean de manera fiable el estado y el punto de uso de máquinas y sistemas. Las señales de salida de los sensores se convierten en indicadores visuales o acústicos.

Los controladores evalúan los datos de las cámaras industriales y otros sensores, los editan y los envían al controlador central. Este pre-procesamiento garantiza que solo los parámetros importantes se obtengan y transmitan a través de la red a un controlador central, que protege todo el entorno de producción de la sobrecarga de datos.

Nuestras pantallas y luces LED SmartLight indican el estado operativo de su máquina de un vistazo al mostrar variables físicas y estados.

Los beneficios más importantes

  • Operación simple
  • Formas y opciones de montaje de tipo industrial
  • Conexión estandarizada al entorno de red.
  • IO-Link significa que están listos para la Industria 4.0

Familias de productos

  • Torretas de señalización LED SmartLight

    Para mostrar el estado operativo con una flexibilidad extraordinaria

    Para monitorear de manera fiable el estado y el punto de uso de máquinas y sistemas, Balluff ofrece torretas LED SmartLight e indicadores SmartLight. Estas luces de señalización muestran convenientemente la información que necesita.

    La torreta LED SmartLight muestra condiciones importantes o críticas de la máquina y utiliza una escala de colores para mostrar las tendencias de las variables físicas.

    Nuestro indicador SmartLight es una pantalla fiable para puntos de uso explícitos y se utiliza para guiar al operador. También ofrece numerosas funciones adicionales, como mostrar la dirección de ajuste, los tiempos de ciclo de los pasos de trabajo, los tiempos de espera mientras se realiza el trabajo, el estado de la máquina o los niveles de llenado. Se utiliza una segunda versión con un sensor óptico para detectar de manera fiable las señales manuales.

    Todas las luces de señalización LEDs brillantes cuyos colores se pueden definir individualmente. Además, para asegurarnos de cumplir con cualquier requisito, los indicadores visuales cuentan con los siguientes modos: torreta, segmento, runlight, indicador de nivel, gráfico de barras y modo flexible.

    Una interfaz IO-Link proporciona una guía conveniente para el usuario. Esto incluso le permite hacer cambios sobre la marcha ya que con IO-Link, simplemente se hacen desde una ubicación de control central. Gracias a IO-Link, puede instalar dispositivos inteligentes de manera rápida y rentable utilizando plug-and-play y mediante una conección al controlador o a sistemas basados ​​en PC.

    Características


    • Versátiles: puede configurar cualquiera de sus modos. Torreta, segmento, runlight, indicador de nivel, gráfico de barras y modo flexible.
    • Adaptables a su aplicación: LEDs multicolores y brillantes con un amplio espectro de colores, configurables individualmente
    • Altamente flexibles: se puede hacer cambios sobre la marcha, sin necesidad de reconfiguración mecánica
    • Listos para la Industria 4.0 con IO-Link
    • Fáciles de instalar

    SmartLight IO-Link
  • Pantallas

    Dispositivos de visualización digital para cualquier aplicación.

    Las pantallas de Balluff son ideales para la instalación de gabinetes de control. Las opciones incluyen pantallas de valores analógicos, indicadores de ejes y módulos de pantalla con interfaz SSI o interfaz de pulso digital. Las distintas interfaces aseguran una integración óptima y con una gran variedad de posibilidades de configuración, puede utilizar nuestras pantallas con gran flexibilidad. Los ajustes de parámetros se realizan mediante las teclas de función o en la pantalla táctil frontal, según el modelo.

    Características

    • Pantallas básicas de valores analógicos: visualice de manera rentable los datos del sensor
    • Pantallas táctiles: fuente de alimentación del encoder integrada, configuración de parámetros de texto sin formato, incluyendo color de la pantalla, unidades, linealización e histéresis.

    Pantallas
  • Controladores Industriales

    Procesos de producción transparentes

    ¿Necesita visualizar rápida y directamente el estado de producción y las configuraciones de sus SmartCameras y otros sensores Balluff? ¿Le gustaría poder realizar ajustes mediante una sencilla función táctil? Esta es precisamente la razón por la que hemos desarrollado los elementos de visualización compactos e inalámbricos de Panel PC con monitores industriales de 12".

    La evaluación y revisión de los resultados de cámaras industriales o de otros sensores es manejada por Controladores Industriales. Estos procesan los datos del sensor específicamente para la aplicación y envían los resultados procesados de forma comprimida al controlador. Esto aligera el trabajo a los Controladores Industriales de su red de producción y protege su entorno de producción contra sobrecargas.

    Características especiales

    • Funcionalidad escalable: desde la presentación simple hasta el análisis de datos de alto rendimiento
    • Diseños y conceptos de montaje industriales
    • Conexión estandarizada al entorno de red corporativa"
    Industrial Controller