Machine Vision
Machine Vision

Visión de alta calidad para entornos hostiles

Las soluciones de visión de Balluff cumplen con los crecientes requisitos de máxima calidad y gran flexibilidad de las plantas de producción modernas mediante el procesamiento de imágenes industriales y proporcionando una detección fiable, lo que garantiza el máximo control de calidad.

Características

  • Reducción de costos y aumento de la eficiencia gracias a que el sensor puede realizar diversas funciones
  • Reducción de desechos y tiempos de paro gracias a la detección oportuna de los defectos
  • Alta disponibilidad del sistema gracias a la modificación sencilla de las tareas de inspección para los cambios de lotes
  • Confecciona a tu medida tus soluciones de vision en línea – utilizando el Configurador Online de visión

Familias de productos

  • Sensor de visión BVS E estándar

    Domine múltiples tareas de inspección con un solo sensor de visión.

    Con nuestros sensores de visión BVS E Standard puede controlar de forma asequible y precisa la calidad de su proceso de producción. En total puede utilizar siete herramientas de inspección independientes unas de otras y puede inspeccionar varias características de producto al mismo tiempo además de que fácilmente se pueden activar hasta 20 inspecciones almacenables mediante el PLC. Así la producción puede continuar sin interrupción incluso con piezas cambiantes. Con ello el BVS E Standard rebasa soberanamente las tareas sencillas en la detección de errores.

    Características especiales

    • Ahorro de costos gracias a la utilización de un sensor de visión para varias tareas.
    • La detección temprana de fallas garantiza una calidad del 100%
    • Alta disponibilidad del sistema gracias al cambio sencillo de la tarea de inspección al realizar cambios de lotes
    • Disponible con luz roja o infrarroja como iluminación integrada
    Sensor de visión BVS E estándar
    BVS E Standard

    En la sencilla y económica versión estándar para principiantes el sensor de visión BSV E Standard ofrece 20 ubicaciones de memoria de inspección y puede elegir entre siete herramientas independientes, libremente rotatorias.

  • Sensor de visión BVS E avanzado

    Monitoreo fiable de la calidad del producto

    Con el sensor de visión BVS E avanzado de Balluff usted controla su proceso de producción de forma eficiente y fiable. La identificación de la posición del objeto y los datos de detección del proceso se envían a través de la interfaz Ethernet TCP/IP.

    El rápido procesamiento de datos y la combinación de resultados de pruebas individuales aseguran un control fiable de la calidad del producto. Debido a las múltiples posibilidades de instalación de un solo sensor de visión, el cual adopta diferentes tareas de validación al mismo tiempo, se reducen precisamente los costos.

    Características especiales

    • Control de calidad para piezas con posición de rotación libre
    • Alta disponibilidad del sistema gracias al cambio sencillo de la tarea de inspección al realizar cambios de lotes
    • Disponible con luz roja o infrarroja como iluminación integrada
    Sensor de visión BVS E avanzado
    Sensor de visión BVS E avanzado

    El sensor de visión BVS E avanzado está pensado para aplicaciones exigentes y rápidas. No sólo ofrece todas las características de la versión estándar, sino que permite la detección de posición 360° así como la vinculación lógica de diferentes características.

  • Sensor de visión BVS E universal

    Un producto completo con amplio rango de aplicación

    Nuestro versátil sensor de visión BVS-E universal tiene herramientas de procesamiento de imágenes basadas en el contorno especialmente potentes. Estos se usan para localizar, verificar y contar partes en cualquier orientación de rotación y al hacerlo, puede transferir la orientación y posición de la pieza a través de la interfaz. El sensor de visión universal BVS-E lee códigos de barras y códigos de matriz de datos de manera fiable y precisa, a velocidades de hasta 40 códigos por segundo.

    Características especiales

    • Control de la orientación o posición de piezas, reduce el esfuerzo de conducción de piezas
    • Control de calidad también en piezas con posición de rotación libre
    • Alta disponibilidad del sistema gracias al cambio sencillo de la tarea de inspección al realizar cambios de lotes
    • Disponible con luz roja o infrarroja como iluminación integrada
    Sensor de visión BVS E universal
    Sensor de visión BVS E universal

    La gama de aplicaciones del sensor de visión BVS E Universal va desde el monitoreo de ensamblaje y asistencia hasta la lectura y verificación de códigos, hasta una aplicación exigente como el posicionamiento de piezas.

  • SmartCamera para visión por máquina

    Para control de calidad, tareas de posicionamiento y trazabilidad

    La SmartCamera BVS SC para visión artificial de Balluff es muy fácil de usar y le ofrece todas las funciones necesarias para realizar el seguimiento (trazabilidad), control de calidad y tareas de posicionamiento de manera visual. Las tareas de análisis, búsqueda y medición se pueden combinar individualmente y los resultados se pueden transmitir de forma flexible.

    El equipo incluye funciones para la preparación de pruebas integradas, descripción general de inspección y estadísticas. Adicionalmente, usted puede controlar productos IO-Link de una manera directa. SmartCamera se puede integrar rápidamente a su proceso con su fácil operación asistida por software. Además es flexible en su uso gracias a la creación de planes de prueba flexibles.

    Características especiales

    • Gestión inteligente de datos para limitar la carga de Profinet y Ethernet/IP
    • Integración sencilla en el entorno de producción mediante conexión IO-Link
    • Gestión segura de resultados, personalizada para cada cliente, controlador o servidor
    • Diseño robusto, de grado industrial
    SmartCamera
    Trazabilidad con SmartCamera

  • Cámaras industriales

    Soluciones simples para una serie de tareas de procesamiento de imágenes

    Las cámaras industriales estandarizadas le permiten adaptar de manera flexible las tareas de procesamiento de imágenes a su aplicación en los sistemas automatizados. Estas cámaras industriales fáciles de usar de Balluff brindan imágenes absolutamente nítidas para permitir a los robots detectar y tomar objetos en forma fiable.

    Cuando se la utiliza para trazabilidad, nuestra cámara industrial BVS CA puede detectar códigos de objetos o textos de objetos, de modo que usted puede usar las cámaras industriales para satisfacer los requisitos de documentación. También optimizan el proceso de producción. Las piezas imperfectas o defectuosas pueden ser captadas por la cámara en forma temprana y retiradas de la producción. Las cámaras industriales de Balluff mejoran su aseguramiento de la calidad y, al hacerlo, satisfacen una exigencia crucial de sus clientes, de calidad al 100 %.

    Especialmente atractiva: La interfaz de usuario claramente organizada BVS-Cockpit asegura que nuestras cámaras industriales puedan ser configuradas y operadas de manera intuitiva por cualquier persona, sin necesidad de conocimientos previos.

    Las cámaras industriales de Balluff cuentan con resoluciones de sensor de 1.6 MP y más, en versiones a color o monocromáticas. La robusta cámara, los accesorios para lente con montaje en C estandarizado y los cables de simple final estándares, todos de grado industrial, la hacen ideal para usar en automatización.

    Características

    • Interfaces de datos estandarizadas (GigE-Vision y USB3-Vision) así como la interfaz de programación estandarizada GenICam
    • Memoria y unidad FPGA integradas para una adaptación flexible de las funciones integradas
    • Rápido procesamiento de datos
    • Clase de protección IP67 (para la versión GigE-Vision)
    Cámaras industriales
    Cámaras industriales