Optische Identifikation
Optische Identifikation

Identificación segura

La identificación óptica mediante códigos de barras 1D y 2D es un método bien establecido para identificar componentes y objetos, así como para gestionar sistemas y procesos sin errores.

La gama de productos Balluff en este sector incluye lectores de códigos de barras estacionarios, lectores portátiles y accesorios para aplicaciones estándar y de grado industrial. Todos los dispositivos ofrecen opciones de escaneo para códigos de barras estándar 1D o 2D.

Beneficios

  • Trazabilidad fiable de productos
  • Estelar a través de una red global de ventas
  • Puesta en marcha sencilla


Áreas de aplicación

  • En el control de suministros del procesos (por ejemplo, sistema Kanban), control de producción
  • Identificación óptica de herramientas

Familia de productos

  • Lector de códigos BVS E Identification

    Identificación fiable en una carcasa compacta

    Con el lector de códigos BVS E de Balluff, usted podrá identificar sus productos claramente. El lector lee códigos 1D o 2D y códigos apilados. No importa si los códigos fueron pegados con una etiqueta, impresos, grabado con láser o marcados directamente. El lector de códigos BVS E lee todos los códigos hasta 40 veces por segundo. Las desviaciones de posición no representan un problema, ya que el sensor las compensa fácilmente.

    Comprobar el contenido

    Para asegurarse de que sólo se utilizan los productos adecuados, el lector de códigos BVS E comprueba el contenido de los códigos. Además, el sensor tiene la función "OCV" con la que puede verificarse los textos y las secuencias de números para, por ejemplo, verificar las fechas de caducidad de los productos.

    Evaluar la calidad del código

    Para identificar productos de forma segura, se debe garantizar una calidad de códigos estable en todo el proceso. El lector de códigos BVS E genera además la valoración necesaria de los códigos según la norma ISO.

    Aplicaciones

    El lector de códigos BVS E se utiliza en la identificación de componentes en procesos así como en el rastreo de paquetes y en el control de producción.

    Características especiales

    • Operación simple y autoexplicativa
    • Lectura segura de varios códigos al mismo tiempo
    • Conexión sencilla al PLC vía RS232 e interfaz Ethernet
    • Diseño compacto
    • Diferentes ópticas disponibles
    • Disponible con luz roja o infrarroja como iluminación integrada
    Sensor de visión BVS E Identification
    Sensor de visión BVS E Identification

    Con el lector de códigos BVS E Identification puede identificar sus productos claramente. Independientemente de si desea identificar su producto con códigos en 1D o 2D. Y también sin importar si estos códigos fueron pegados con una etiqueta, impresos, grabado por láser o marcados directamente.

  • Identificación con SmartCamera

    Trazabilidad con la operación más simple y flexible

    La SmartCamera de Balluff es fácil de usar y le ofrece todas las funciones necesarias para realizar el seguimiento (trazabilidad) de forma visual.

    La SmartCamera identifica objectos por código de forma fiable. Lee códigos 1D, 2D, así como apilados o marcados directamente, así como texto (OCR - Reconocimiento óptico de caracteres). Los resultados se transmiten mediante interfaces industriales estandarizadas a sistemas de nivel superior.

    El equipo incluye funciones para la preparación de pruebas integradas y la descripción general y las estadísticas de inspección. Adicionalmente, usted puede controlar productos IO-Link de una manera directa. La identificación con SmartCamera se puede integrar rápidamente al proceso gracias a su operación sencilla y asistida por software. Además, la cámara es de aplicación totalmente flexible gracias a que puede crear el plan de pruebas que desee.

    Características especiales

    • Gestión inteligente de datos para limitar la carga de Profinet y Ethernet/IP
    • Integración sencilla en el entorno de producción mediante conexión IO-Link
    • Gestión segura de resultados, personalizada para cada cliente, controlador o servidor
    • Diseño robusto, de grado industrial
    Identificación SmartCamera
    Trazabilidad con SmartCamera

  • Lector de código portátil BVS HS-P

    Dispositivos de calidad industrial con una excelente función de lectura

    El lector de códigos portátil BVS HS-P de Balluff lee fiable y rápidamente todos los códigos de barras comunes 1D, 2D y apilados de documentos, etiquetas de plástico, placas de circuitos y piezas metálicas. Estos lectores son robustos y combinan la máxima capacidad de lectura con una gran facilidad de manejo para el usuario. Ofrecen un grado de protección industrial IP65 y resisten múltiples caídas de hasta 2 metros en concreto, lo que garantiza su uso fiable en la industria, logística y almacenamiento.

    Trabajar móvil

    Las versiones inalámbricas están equipadas con tecnología Bluetooth para la transmisión segura de datos. Esto permite a los usuarios la libertad de movimiento en un entorno de hasta 100 m alrededor de la estación base.

    Múltiples aplicaciones

    Los lectores de código de barras portátiles se utilizan en muchas aplicaciones: entre otros, en el control de los procesos de reabastecimiento (Sistema Kanban), en el control de producción, en la identificación óptica de herramientas, en el seguimiento de componentes, en control de calidad y el inventariado (control por sistemas Kanban).

    Características especiales

    • Confirmación de lectura fiable por señal sonora, así como por LEDs verdes y proyección de un punto LED verde sobre el código leído
    • Sistema de detección intuitiva mediante marcas de marcado en láser altamente visibles
    • Cargue una vez y obtenga hasta 30,000 lecturas gracias a la batería de iones de litio
    • El bajo peso y una forma ergonómica disminuyen la fatiga del usuario
    • Versiones de alta densidad: leen códigos de alta resolución (hasta 2.5 millones En 1D) así como en superficies grandes (hasta A4), rango de lectura máximo de hasta 110 cm
    Lector de código de barras portátil BVS HS-P
    Lector de código de barras portátil BVS HS-P

    El lector de código portátil BVS HS-P de Balluff lee fiable y rápidamente todos los códigos de barras comunes 2D, 1D y apilados. Estos lectores son robustos y combinan la máxima capacidad de lectura con una gran facilidad de manejo para el usuario.

  • Lector de código portátil BVS HS-Q

    Lector portátil para diversas aplicaciones en almacenamiento y en logística

    Los lectores de código portátil BVS HS-Q de Balluff leen códigos de barras 1D, 2D y apilados, así como códigos postales en cualquier orientación (hasta 40° de inclinación). La lectura bajo condiciones difíciles, por ejemplo, pantallas y fondos ligeramente reflectivos, no le causa ninguna dificultad. Son ideales para la lectura de códigos en documentos o etiquetas de códigos y ofrecen un buen desempeño a precio económico. Su distancia de lectura máxima es de 40 cm.

    Intuitivo de usar

    El lector puede operarse directamente: simplemente apúntelo al código y active el lector. Si el código fue capturado con éxito, esto se señaliza con una señal sonora, un LED verde en el lector y un punto LED, que se proyecta sobre el código leído. La forma ergonómica y el peso máximo de 200 g eliminan la fatiga y ayuda a proteger las manos del usuario.

    Múltiples aplicaciones

    El lector de códigos portátil BVS HS-Q de Balluff se usa en muchos entornos, incluyendo: logística interna, asignación de espacio de almacenamiento en el área para partes pequeñas, puesta en marcha y administración de documentos.

    Características especiales

    • Adaptación automática a diferentes situaciones de lectura
    • Confirmación de lectura fiable por señal sonora, así como por un LED verde y proyección de un punto LED verde sobre el código leído
    • Sistema de orientación intuitivo gracias a marcadores LED azules fácilmente visibles
    Lector de código de barras portátil BVS HS-Q
    BVS HS-Q

    Los lectores de código portátil BVS HS-Q de Balluff leen códigos de barras 1D, 2D y apilados, así como códigos postales en cualquier orientación (hasta 40° de inclinación).