Alimentation électrique

Alimentación y rendimiento fiables para satisfacer las altas exigencias de la automatización industrial

La automatización moderna exige la eficiencia de todos y cada uno de los sistemas. Las fuentes de alimentación Balluff están diseñadas tomando en cuenta los productos de control, de modo que usted puede estar seguro de que se integrarán perfectamente en su centro de control.

  • Respaldo monofásico y trifásico dependiendo de las necesidades de alimentación de la industria; estas fuentes también ofrecen energía limpia y precisa para los equipos más exigentes.
  • Las fuentes de alimentación inteligentes con tecnología HeartBeat™ proporcionan una retroalimentación fiable sobre el estado de la fuente de alimentación en tiempo real y registran el estado del suministro de energía a largo plazo.
  • Las fuentes de alimentación con grado de protección IP67 de montaje en máquina, son fuentes de alimentación totalmente encapsuladas que pueden instalarse prácticamente en cualquier lugar de un entorno de fabricación industrial y proporcionan alimentación energética eficiente y fiable

Familias de productos

  • Fuentes de alimentación compactas

    Fuente de alimentación fiable para la instalación directa en máquinas y en carcasas de maquinaria

    Nuestras fuentes de alimentación en tamaño compacto, fiables y eficientes, se ajustan a la instalación directa en máquinas y carcasas de maquinaria. Suministran el nivel de energía adecuado a sensores, controles, HMIs y PCs en cualquier aplicación. Como aplicación compacta y ahorradora de espacio con voltajes a elegir entre 24 V, 5 V, 12 V o 15 V están aprobados para su uso en todo el mundo.

    Características especiales

    • Monofásico
    • 20 a 160 W
    • Resistente a cortocircuitos
    • Tensión de salida regulable
    • Amplio rango de entrada 88 a 264 V AC
    • Operación en paralelo para la adaptación flexible a la aplicación (según el tipo)
    • Ondulación residual de la tensión de salida particularmente baja
    • Modo de protección Hiccup en caso de cortocircuito
    • Carcasa de metal o de plástico
    Fuentes de alimentación en tamaño compacto
  • Fuentes de alimentación Heartbeat®

    Fuente de alimentación óptima y altamente eficiente para las soluciones de automatización exigentes

    Nuestras fuentes de alimentación Heartbeat® aseguran el suministro eléctrico fiable y eficiente para sensores, actuadores, controladores y HMIs. Se desarrollaron específicamente para aplicaciones críticas con altos requerimientos de calidad, durabilidad y capacidad de diagnóstico. Sus características principales son componentes de la más alta calidad, una larga vida útil y el monitoreo integrado.

    Un LED indicador de estado del Heartbeat® informa localmente y en tres colores la situación actual de carga, el grado de desgaste del dispositivo, así como la vida útil restante de la fuente de alimentación. Las alarmas, el nivel de estrés y la vida útil se emiten mediante las salidas digitales.

    El diseño extra angosto de las fuentes de alimentación Heartbeat® permite armar un gabinete de control (carcasa IP20) con recursos optimizados. También están disponibles variantes IP67 para suministrar energía a los módulos en estructuras descentralizadas en proximidad directa al usuario.

    Características especiales

    • 24 V, monofásico
    • 60, 120, 240 y 480 W
    • Resistente a cortocircuito con Powerboost 150%
    • Tensión de salida regulable
    • Ondulación residual de la tensión de salida particularmente baja
    • Heartbeat® es compatible con mantenimiento preventivo y mantenimiento basado en condiciones (industria 4.0)
    Fuentes de alimentación Heartbeat®
  • Fuentes de alimentación Heartbeat® con interfaz IO-Link

    Fuente de alimentación óptima y altamente eficiente para soluciones exigentes de automatización con interfaz de comunicación IO-Link

    Nuestras fuentes de alimentación Heartbeat® con interfaz IO-Link aseguran el suministro eléctrico fiable y eficiente para sensores, actuadores, controladores y HMIs. Se desarrollaron específicamente para aplicaciones críticas con altos requerimientos de calidad, durabilidad y capacidad de diagnóstico. Sus características principales son componentes de la más alta calidad, una larga vida útil y el monitoreo integrado. Un LED indicador de estado Heartbeat® informa localmente y en tres colores la situación actual de carga, el grado de desgaste del dispositivo, así como la vida útil restante de la fuente de alimentación. Las alarmas, el nivel de estrés y la vida útil restante se emiten a través de salidas digitales. Con IO-Link puede acceder a información detallada de diagnóstico y estado sobre el dispositivo, los parámetros de funcionamiento y el historial

    El diseño extra angosto de las fuentes de alimentación Heartbeat® con interfaz IO-Link permite contar con un diseño optimizado del gabinete de control (carcasa IP20). También están disponibles variantes IP67 para suministrar energía a los módulos en estructuras descentralizadas en proximidad directa al usuario.

    Características especiales

    • 24 V, monofásico
    • 60, 120, 240 y 480 W
    • Resistente a cortocircuito con Powerboost 150%
    • Tensión de salida regulable
    • Ondulación residual de la tensión de salida particularmente baja
    • Heartbeat® es compatible con mantenimiento preventivo y mantenimiento basado en condiciones (industria 4.0)
    • Procesamiento adicional de toda la información de Heartbeat® en el control superior y el sistema de diagnóstico a través de IO-Link
    • LEDs de comunicación IO-Link Conexión IO-Link y fuente de alimentación aisladas galvánicamente
    Fuentes de alimentación Heartbeat® con interfaz IO-Link
  • Fuentes de alimentación para montaje en riel din

    Fuente de alimentación confiable para la instalación en el carril DIN

    Aumente el nivel de rendimiento de sus aplicaciones. Nuestras fuentes de alimentación para montaje en el carril DIN, resistentes a cortocircuito, son las campeonas de la automatización. Con voltajes libremente seleccionables de 24 V, 12 V a 48 V, incluyendo las salidas de diagnóstico para su incorporación en el diagnóstico de la máquina, ofrecen una aprobación internacional.

    Características especiales

    • Monofásica o trifásica
    • 18…960 W, conectado en paralelo hasta 2.8 kW
    • Tensión de salida regulable
    • Alarma LED - salida digital
    • Operación en paralelo y en serie para una adaptación flexible a las aplicaciones (dependiendo del tipo)
    • También disponible en versión de clase 2
    • Ondulación residual de la tensión de salida particularmente baja
    • Curva característica hacia adelante o modo de protección hiccup en caso de corto circuito
    • Carcasa de metal o de metal/plástico
    Fuentes de alimentación para montaje en riel din