Sistema de RFID industrial BIS C
Sistema de RFID industrial BIS C

Sistemas RFID de corto alcance para entornos hostiles

Los sistemas RFID (de identificación por radiofrecuencia) de baja frecuencia BIS C son especialmente potentes y flexibles para la identificación fiable de herramientas en centros de mecanizado con grandes volúmenes de refrigerante y lubricante. No siempre se necesita un posicionamiento exacto. La lectura y escritura de muchos de los tags (etiquetas) también se puede llevar a cabo de manera dinámica “al paso”.

LF (70/455 kHz) es la mejor elección para la identificación de herramientas en corto alcance. Otras áreas de aplicación a destacar son: el transporte de herramientas mediante sistemas transportadores, sistemas de transporte FTS y de pallets, así como la tecnología de ensamble y organización de suministros.

Los beneficios más importantes

  • Gran variedad de tags y cabezales de lectura/escritura para diversas aplicaciones y condiciones de uso difíciles
  • Sin desgaste, sin mantenimiento e insensibles a la suciedad
  • Alta resistencia a interferencias y transferencia de datos segura mediante un software de prueba especial en los procesadores disponibles para todos los sistemas de bus estándar a nivel mundial
  • Capacidad de memoria de hasta 8 kilobytes

Componentes del sistema

  • Portadatos LF (70/455 kHz)

    Información directamente en el objeto, incluso en entornos hostiles

    Los portadatos LF acompañan a las piezas de trabajo durante todo el proceso de producción y, en ocasiones, están sujetos a condiciones extremas como altas temperaturas, entornos metálicos y otras influencias ambientales.

    Los portadatos Balluff cumplen con los más altos requisitos: son inmunes a interferencias en entornos metálicos, tienen un rendimiento alto en entornos ricos en refrigerantes y lubricantes, y son aptos para su uso en agua desionizada en una autoclave o al alto vacío.

    Características especiales

    • Variedad de portadatos especiales para casi todos los sectores de la industria
    • Portadatos RFID robustos, de uso industrial, resistentes a altas temperatura y a diversas condiciones climáticas
    • Portadatos EEPROM con capacidad de memoria de 511, 1023 y 2047 bytes
    • Portadatos FRAM con 8 kB para ciclos prácticamente ilimitados de lectura/escritura
    • Opciones de montaje: Pegar o atornillar
    • Portadatos BIS C-122 Tool-ID de 10 mm: El clásico, instalado millones de veces y estandarizado a nivel mundial
    • Los portadatos para esquinas con doble bobina evita las rotaciones de pallet durante su identificación
    • Programación de los códigos del portadatos de acuerdo a las especificaciones del cliente
    Portadatos BIS C
  • Cabezales de lectura/escritura y antenas LF (70/455 kHz)

    Cabezales de lectura/escritura para diversas aplicaciones

    Nuestros cabezales de lectura/escritura y antenas LF diseñados para uso industrial son fáciles de integrar a su sistema. Su carcasa robusta con grado de protección IP67 garantiza su uso fiable incluso en entornos industriales hostiles.

    Dependiendo de las necesidades, contamos con diversas versiones con conexiones de cable o enchufe. Se pueden conectar simultáneamente hasta cuatro cabezales de lectura/escritura a los procesadores BIS V. El rango de lectura/escritura depende de la combinación del cabezal de lectura/escritura y el portadatos que se utilice, el cual también se ve afectado por el modo de operación (estático vs. dinámico), el material de montaje y de la zona libre de metal.

    Características especiales

    • Cabezales de lectura/escritura Tool-ID especiales con un diámetro de 14.5 mm o M16 para su instalación al ras en metal
    • Cables de 1, 5 y 10 metros disponibles
    • Para garantizar la funcionalidad, el cable no puede recortarse
    • Se requiere un cable de conexión BCC0FCK para la conexión procesador BIS V
    • Diseños personalizados disponibles
    Cabezales de lectura/escritura y antenas LF (70/455 kHz)
  • Cabezales de lectura/escritura LF (70/455 kHz) con procesador integrado

    Todo en una carcasa

    Nuestros cabezales LF de lectura/escritura con procesador integrado combinan la antena, la electrónica y la interfaz en una sola carcasa. Para una programación del portadatos rápida y sencilla, puede utilizar el software gratuito para PC BIS Cockpit. Alternativamente, también es posible programar el portadatos utilizando un procesador con conexión serie y el protocolo Balluff 007.

    Características especiales

    • BIS C-60R: El sistema de sólo lectura más sencillo para aplicaciones simples
    • Proporcionan 8 bit de información sin componentes adicionales de forma paralela
    • Utilizan siempre 3 bytes por valor a partir de la dirección 0
    • Los bytes restantes en el portadatos son utilizables para otros fines (con los procesadores correspondientes)
    Cabezal de lectura/escritura con procesador integrado
  • Dispositivos portátiles de lectura/escritura LF (70/455 kHz)

    Fiables incluso en hostiles y con poca iluminación

    Nuestros dispositivos portátiles de lectura/escritura LF son ideales para la lectura y escritura portátil de portadatos BIS C. Se utilizan en la inspección de calidad manual o para documentar la realización del mantenimiento.

    La transmisión de datos se realiza a través de WLAN, Bluetooth, o una conexión USB. Los dispositivos portátiles son ampliables modularmente para la lectura de código de barras 1D o 2D y funcionan incluso en entornos con poca iluminación y en entornos hostiles de forma precisa y fiable.

    Características especiales

    • Sistema operativo Windows CE® V6.0
    • Varias antenas disponibles dependiendo de la selección de portadatos
    • El alcance depende de las variantes de antenas
    • Fuente de alimentación y pin operativo incluidos
    • Poderosa computadora portátil Zebra
    • Workabout Pro 4 como equipo base
    • Software Balluff preinstalado (SDK – Software Development Kit)
    • Pantalla táctil a color de gran tamaño
    • Accesorios opcionales: Estación de acoplamiento y mango de pistola para trabajar de forma ergonómica
    • Software personalizado sobre pedido
    Dispositivos de escritura/lectura móviles
  • Procesadores LF (70/455 kHz)

    Intercambio fiable de datos con el controlador

    Con nuestro procesador BIS V se pueden conectar hasta cuatro cabezales de lectura/escritura por procesador simultáneamente. Su independencia de frecuencia permite el funcionamiento mixto de todas las frecuencias (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U) lo que facilita mucho el almacenamiento, ya que solo se debe mantener un procesador. El procesador está disponible con todos los sistemas de bus estándar a nivel mundial para facilitar su integración independientemente de la industria.

    Características especiales

    • EMC perfecta gracias a la robusta carcasa de zinc modelado a presión
    • Todas las conexiones están al frente, de fácil acceso
    • Concepto de sujeción variable para un montaje sencillo en rieles o de perfil
    • Pantalla LCD y botones para una sencilla puesta en marcha
    • Cada cabezal de lectura/escritura indica su estado operativo con dos LEDs directamente en el procesador
    • Puerto maestro IO-Link integrado para la conexión de sensores y actuadores con IO-Link
    • Servidor web para un conveniente monitoreo de estado de manera remota
    • De rápida puesta en marcha gracias a los componentes funcionales compatibles con muchos fabricantes de controladores comunes
    • Conector Ethernet de 2 puertos integrado para topología lineal y de anillo
    • Pequeños y compactos (172 × 48 × 62 mm) Interfaz USB para una puesta en marcha rápida sin conexiones de bus
    • BIS Cockpit: Cabezales de lectura/escritura configurables independientemente de la interfaz con la herramienta de software para PC
    • Aptos para entornos industriales hostiles gracias al suministro de energía a través de conectores robustos de 7/8"
    Procesador BIS C
  • Acopladores de datos LF (70/455 kHz)

    Puenteo sin contacto de interfaces aéreas

    Los acopladores de datos LF de Balluff garantizan la máxima flexibilidad. Transmiten los datos de forma segura a través de dos interfaces aéreas y, al hacerlo, manejan el puenteo sin contacto de ambas transmisiones en lugar de una transmisión de datos fija.

    Los acopladores de datos generalmente se utilizan cuando una interfaz mecánica doble es indispensable, como en mesas giratorias, soportes de piezas de trabajo intercambiables o brazos de sujeción. De esta manera, puede simplificar el diseño de su sistema y aumentar la disponibilidad del mismo gracias a un contacto más rápido, como cuando se realiza un cambio de herramientas.

    Características especiales

    • Los acopladores de datos funciona como un cable de extensión
    • Transmisión libre desgaste mecánico y, por lo tanto, de mantenimiento
    • Transmisión de señal rápida y segura
    • Varias longitudes de cable: 1, 2 y 5 metros
    • Cableado simple para mesas rotativas, cabezales de prensa intercambiables, etc.
    • Incremento de las consultas funcionales incluso en lugares previamente inaccesibles
    Acopladores de datos LF (70/455 kHz)