Sistema de RFID industrial BIS L
Sistema de RFID industrial BIS L

La respuesta para tareas sencillas de identificación

Nuestro sistema RFID de baja frecuencia (BIS L) es apto para aplicaciones que implican identificación simple de “matrícula”.

El sistema de 125 kHz es capaz de leer datos a distancias de hasta 100 mm y tiene un buen rendimiento en entornos con líquido y metal.

Los beneficios más importantes

  • Amplia variedad de formas de tags disponibles
  • Los datos del tag se encuentran sumamente seguros
  • Tasa de lectura rápida

Componentes del sistema

  • Portadatos LF (125 kHz)

    Información disponible directamente en el objeto

    Los portadatos LF acompañan a las piezas de trabajo durante todo el proceso de producción. Si su aplicación requiere una gran cantidad de tags, los portadatos Balluff (RFID BIS L) son una opción económica y fiable. Algunos de ellos tienen una función de solo lectura que reduce la manipulación y garantiza una alta seguridad de los datos.

    Características especiales

    • Portadatos redondos en diferentes tamaños: Ø 12.4 mm, Ø 20 mm, Ø 30 mm, Ø 50 mm
    • Portadatos de vidrio químicamente resistentes de 13 × 3 mm
    • Portadatos de sólo lectura (3 o 5 bytes) o de lectura/escritura con 192 bytes de memoria
    • Opciones de montaje: Pegar o atornillar
    • Existen dos versiones del portadatos de sólo lectura disponibles: con un "ID único" fijo de 5 bytes o con datos de programación individual de 3 bytes conforme a las especificaciones del cliente
    Portadatos BIS L
  • Cabezales de lectura/escritura y antenas LF (125 kHz)

    Aliados en la comunicación con los portadatos

    Nuestros cabezales y antenas de lectura/escritura LF diseñadas para aplicaciones industriales son fáciles de integrar en planta.

    Se pueden conectar hasta cuatro cabezales de lectura/escritura a los procesadores BIS V. Los cabezales de lectura en tamaño M12 o M18 con sistemas de evaluación externos son ideales para espacios reducidos.

    También ofrecemos cabezales de lectura con interfaz IO-Link, ideales para cuando solo se requiere una identificación simple (solo lectura) en el proceso de localización.

    Características especiales

    • La carcasa robusta con grado de protección IP67 asegura su utilización fiable en entornos difíciles
    • El rango de alcance depende de la combinación de cabezal de lectura/escritura y portadatos (consulte la hoja técnica de cada cabezal de lectura/escritura)
    • Conexión mediante conector M12, longitud de cable de hasta 50 m
    • Diseños planos disponibles
    Cabezales de lectura/escritura y antenas LF (125 kHz)
  • Cabezales de lectura/escritura LF (125 kHz) con procesador integrado

    Lectura y análisis con un dispositivo

    Nuestros cabezales LF de lectura/escritura con procesador integrado combinan la antena, la electrónica y la interfaz en una sola carcasa.

    La sencilla instalación ahorra tiempo y dinero. Algunos cabezales de lectura también son adecuados para espacios estrechos. Las versiones especiales con sistemas electrónicos externos dan margen de maniobra para la instalación. La robusta carcasa con grado de protección IP67 garantiza un uso fiable incluso en entornos hostiles.

    Características especiales

    • Interfaces disponibles: paralela y serial (RS232, RS422)
    • No se requiere de un procesador adicional
    • Indicadores de estado directamente en la carcasa del lector facilitan la puesta en marcha y reducen los tiempos de paro
    Cabezales de lectura/escritura LF (125 kHz) con procesador integrado
  • Dispositivos portátiles LF (125 kHz)

    Recopilación de datos móvil, simple y cómoda

    Nuestros dispositivos portátiles de lectura/escritura LF son ideales para la lectura y escritura portátil de portadatos BIS L. Se utilizan en la inspección de calidad manual o para documentar la realización del mantenimiento.

    Los dispositivos portátiles Balluff utilizan WLAN, Bluetooth, o una conexión USB para la transferencia de datos. Son ampliables modularmente para la lectura de código de barras 1D o 2D y funcionan incluso en entornos con poca iluminación y en entornos hostiles de forma precisa y fiable.

    Características especiales

    • Sistema operativo Windows CE® V6.0
    • Varias antenas disponibles dependiendo de la selección de portadatos
    • El alcance depende de las variantes de antenas
    • Fuente de alimentación y pin operativo incluidos
    • Poderosa computadora portátil Zebra Workabout Pro 4 como equipo base
    • Software Balluff preinstalado (SDK – Software Development Kit)
    • Pantalla táctil a color de gran tamaño
    • Accesorios opcionales: Estación de acoplamiento y mango de pistola para trabajar de forma ergonómica
    • Software personalizado sobre pedido
    Dispositivos portátiles LF (125 kHz)
  • Procesadores LF (125 kHz)

    Procesadores compactos para todas las frecuencias

    Con nuestro procesador BIS V se pueden conectar hasta cuatro cabezales de lectura/escritura por procesador simultáneamente. Su independencia de frecuencia permite el funcionamiento mixto de todas las frecuencias (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U) lo que facilita mucho el almacenamiento, ya que solo se debe mantener un procesador. El procesador está disponible con todos los sistemas de bus estándar a nivel mundial para facilitar su integración independientemente de la industria.

    Características especiales

    • EMC perfecta gracias a la robusta carcasa de zinc modelado a presión
    • Todas las conexiones están al frente, de fácil acceso
    • Concepto de sujeción variable para un montaje sencillo en rieles o de perfil
    • Pantalla LCD y botones para una sencilla puesta en marcha
    • Cada cabezal de lectura/escritura indica su estado operativo con dos LEDs directamente en el procesador
    • Puerto maestro IO-Link integrado para la conexión de sensores y actuadores con IO-Link
    • Servidor web para un conveniente monitoreo de estado de manera remota
    • De rápida puesta en marcha gracias a los componentes funcionales compatibles con muchos fabricantes de controladores comunes
    • Pequeños y compactos (172 × 48 × 62 mm)
    • Interfaz USB para una puesta en marcha rápida sin conexiones de bus
    • BIS Cockpit: Cabezales de lectura/escritura configurables independientemente de la interfaz con la herramienta de software para PC
    • Aptos para entornos industriales hostiles gracias al suministro de energía a través de conectores robustos de 7/8"
    Procesador BIS L
  • Acopladores de datos LF (125 kHz)

    Transferencia segura de datos mediante una interfaz aérea

    Los acopladores de datos LF de Balluff garantizan la máxima flexibilidad. Transmiten datos de forma segura mediante dos interfaces de aéreas. Al hacerlo, realizan el puenteo sin contacto de ambos pasos en lugar de una transferencia de datos fija. Los acopladores de datos generalmente se utilizan cuando una interfaz mecánica doble es indispensable, como en mesas rotativas, soportes de piezas de trabajo intercambiables o brazos de sujeción. Esto le permite verificar la función incluso en lugares previamente inaccesibles.

    Características especiales

    • Transmisión libre de mantenimiento y de desgaste mecánico
    • Transmisión de señal rápida y segura
    • Varias longitudes de cable: 1, 2 y 5 metros
    Acopladores de datos LF (125 kHz)