Sistema de RFID industrial BIS M
Sistema de RFID industrial BIS M

Sistema RFID de alta frecuencia diseñado para las aplicaciones más complicadas

El sistema RFID BIS M (13.56 MHz) es compatible con las normas globales ISO y es capaz de leer tags que se encuentren a distancias de hasta 400 mm.

Ideal para aplicaciones “work-in-progress” (WIP), el sistema BIS M está diseñado para soportar las condiciones hostiles del mundo de la industria. Al contar con tags (etiquetas) diseñados para soportar temperaturas de hasta 220 °C y sistemas capaces de procesar cantidades masivas de datos rápidamente, es muy probable que el sistema M supere la mayoría de los requerimientos de recolección de datos.

Los beneficios más importantes

  • Cableado estándar de 4 pines y disponibilidad de lectores IO-Link
  • Rango promedio de hasta 400 mm en combinación con portadatos pasivos
  • Perfecta integración en aplicaciones a través de normas internacionales para sistemas RFID ISO 15693 e ISO 14443A
  • Interfaces para todas las redes de control comunes

Componentes del sistema

  • Portadatos HF (13.56 MHz)

    Información disponible directamente en el objeto

    Los portadatos acompañan a las piezas de trabajo durante todo el proceso de producción. En este contexto, se asume que estarán expuestos a condiciones extremas debido a las altas temperaturas, ambientes metálicos y otras influencias ambientales. Nuestros portadatos RF satisfacen las demandas tan exigentes de dichos entornos. Gracias a nuestra amplia gama de productos, usted siempre encontrará en Balluff el producto adecuado para adaptarse a diferentes circunstancias.

    Características especiales

    • Portadatos pasivos: Los datos y la energía necesaria se acoplan de forma inductiva desde el cabezal de lectura/escritura
    • Todos los portadatos tienen un número único de identificación (ID único)
    • Este ID es de sólo lectura y no se puede cambiar
    • Gracias a que cumplen con la norma ISO-15693, se puede utilizar en cualquier parte del mundo
    • Portadatos EEPROM, de hasta 992 bytes
    • Portadatos FRAM de hasta 128 kB para ciclos de escritura prácticamente ilimitados
    • Opciones de montaje: pegar o atornillas
    • Altos grados de protección, hasta IP68/69K
    • Diferentes propiedades como montaje sobre metal, resistentes a alta temperatura, etc.
    • Para aplicaciones en las que el tiempo es crítico: Los portadatos de alta velocidad de Balluff son hasta ocho veces más rápidos que lo estipulado en la norma ISO 15693
    • Portadatos especial para sistemas de transferencia que admiten lectura/escritura por ambos lados
    • Portadatos compactos disponibles
    • Tags en forma de tornillo que se sujetan fácilmente al objeto y pueden quitarse de nuevo rápidamente
    Portadatos HF
  • Cabezales de lectura/escritura y antenas HF (13.56 MHz)

    Múltiples formas para adaptarse a aplicaciones difíciles

    Los cabezales de lectura/escritura HF y antenas Balluff para aplicaciones específicas son fáciles de integrar en su sistema. Cumplen con la norma ISO 15693 estandarizada mundialmente y parcialmente con la norma ISO 14443A. Su diseño de grado industrial y carcasa robusta con grado de protección IP67 los hace adecuado para su uso en entornos hostiles. Su rango depende de la combinación de cabezal de lectura/escritura y portadatos que se utilice.

    También tenemos disponibles cabezales de lectura/escritura HF con interfaz IO-Link. Estos son ideales para aplicaciones donde, con pocos datos, deben registrarse de manera económica el progreso de la producción, el número de lote o información sobre la calidad.

    Características especiales

    • Indicador de estado LED directamente en el cabezal de lectura/escritura para una puesta en marcha sencilla y tiempos de paro mínimos
    • Se pueden conectar hasta cuatro cabezales de lectura/escritura simultáneamente a los procesadores BIS V
    • Conexión mediante conector M12, longitud de cable de hasta 50 m
    • Cabezales de lectura/escritura específicamente diseñados para leer sobre o en metal
    • Diseños M12 con antenas integradas
    • Cabezales de lectura/escritura especiales, por ejemplo: para sistemas de transferencia, de instalación sencilla y sin soportes adicionales
    • Antenas con amplio rango de lectura, hasta 400 mm
    • Diseños personalizados disponibles
    • Componentes Tool-ID disponibles en el mismo diseño que los cabezales de lectura/escritura BIS C
    Cabezales de lectura/escritura y antenas
  • Cabezales de lectura/escritura HF (13.56 MHz) con procesador integrado

    Todo en una sola carcasa

    Los cabezales de lectura/escritura HF con procesador integrado son los mediadores entre el portadatos y la PC o el controlador. Se eliminan los procesadores adicionales porque la antena, los componentes electrónicos y la interfaz están ubicados dentro de la carcasa.

    Además, la fácil integración reduce los costos de instalación. Las versiones con componentes electrónicos externos también son adecuadas para su instalaciones en aplicaciones con espacios reducidos.

    Características especiales

    • Interfaces disponibles: serial RS232, RS485/Subnet 16, RS422, USB
    • Ahora disponibles con conexión de bus: Lector todo en uno RFID BIS M-4008 conectable directamente a Profinet
    • Carcasa robusta con grado de protección IP67: uto fiable en entornos hostiles
    • Indicadores de estado directamente en la carcasa del lector: puesta en marcha sencilla y tiempos de parado mínimos
    Cabezal de lectura/escritura con procesador integrado
  • Dispositivos portátiles de lectura/escritura HF (13.56 MHz)

    Capture datos de manera cómoda y portátil

    Nuestros dispositivos portátiles de lectura/escritura HF están diseñadas para portadatos BIS M. Son extraordinariamente adecuados para su uso en la inspección manual de calidad o para la documentar la realización del mantenimiento. Los datos se transmiten a través de WLAN, Bluetooth o una conexión USB por cable.

    Los dispositivos portátiles de lectura/escritura son ampliables modularmente para la lectura de código de barras 1D o 2D y funcionan incluso en entornos con poca iluminación y en entornos hostiles.

    Características especiales

    • Sistema operativo Windows CE® V6.0
    • Varias antenas disponibles dependiendo de la selección de portadatos
    • El alcance depende de las variantes de antenas
    • Fuente de alimentación y pin operativo incluidos
    • Poderosa computadora portátil Zebra
    • Workabout Pro 4 como equipo base
    • Software Balluff preinstalado (SDK – Software Development Kit)
    • Pantalla táctil a color de gran tamaño
    • Accesorios opcionales: Estación de acoplamiento y mango de pistola para trabajar de forma ergonómica
    • Software personalizado sobre pedido
    Dispositivos de lectura/escritura HF móviles
  • Procesadores HF (13.56 MHz)

    Intercambio fiable de datos con el controlador

    Con nuestro procesador BIS V se pueden conectar hasta cuatro cabezales de lectura/escritura por procesador simultáneamente. Su independencia de frecuencia permite el funcionamiento mixto de todas las frecuencias (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U) lo que facilita mucho el almacenamiento, ya que solo se debe mantener un procesador. El procesador está disponible con todos los sistemas de bus estándar a nivel mundial para facilitar su integración independientemente de la industria.

    Características especiales

    • EMC perfecta gracias a la robusta carcasa de zinc modelado a presión
    • Todas las conexiones están al frente, de fácil acceso
    • Concepto de sujeción variable para un montaje sencillo en rieles o de perfil
    • Pantalla LCD y botones para una sencilla puesta en marcha
    • Cada cabezal de lectura/escritura indica su estado operativo con dos LEDs directamente en el procesador
    • Puerto maestro IO-Link integrado para la conexión de sensores y actuadores con IO-Link
    • Servidor web para un conveniente monitoreo de estado de manera remota
    • De rápida puesta en marcha gracias a los componentes funcionales compatibles con muchos fabricantes de controladores comunes
    • Conector Ethernet de 2 puertos integrado para topología lineal y de anillo Pequeños y compactos (172 × 48 × 62 mm)
    • Interfaz USB para una puesta en marcha rápida sin conexiones de bus
    • BIS Cockpit: Cabezales de lectura/escritura configurables independientemente de la interfaz con la herramienta de software para PC
    • Aptos para entornos industriales hostiles gracias al suministro de energía a través de conectores robustos de 7/8"
    Procesadores BIS M
  • Módulos de comunicación HF (13.56 MHz)

    Comunicación para topologías de bus TM Subnet 16

    Los módulos de comunicación HF (13.56 Mhz) de Balluff sirven para conexiones de punto a punto o como conexión de bus. Se integran directamente mediante la interfaz de una computadora central (RS232) o a una interfaz de bus adecuada en su sistema.

    Mediante la interfaz RS485 se puede crear una subred con hasta 16 conexiones. Para estos cabezales de lectura/escritura (HF) adecuados para topologías de bus TM Subnet 16 ponemos a su disposición también nuestras soluciones BIS M-410, BIS M-411 y BIS M-620 que disponen de un procesador integrado así como las interfaces correspondientes a Subnet 16-RS485.

    Características especiales

    • Un solo módulo de comunicación para hasta 16 cabezales de lectura
    • Diseño muy compacto
    • Carcasa robusta con grado de protección IP67: uso fiable en entornos hostiles
    • Puesta en marcha sencilla y tiempos de paro mínimos gracias a indicadores de estado directamente en la carcasa del lector
    • Soluciones para grandes distancias de lectura disponibles
    Módulos de comunicación