Sistema de RFID industrial BIS U
Sistema de RFID industrial BIS U

Trazabilidad de largo alcance

El BIS U es un sistema de largo alcance que opera a la frecuencia estándar aprobada por la FCC, 902-928 mHz. El sistema U puede leer tags (etiquetas) a distancias de hasta 6 m. Al igual que en el sistema M, existen tags U diseñados para aplicaciones de altas temperaturas que soportan temperaturas de hasta 220 °C. Este sistema se utiliza comúnmente en aplicaciones de logística o aplicaciones WIP (work-in-progress) que pudieran requerir un alcance de lectura superior a un pie.

La frecuencia ultra alta (UHF), que muy posiblemente sea el sistema RFID pasivo más versátil disponible, puede abordar un sinfín de aplicaciones gracias a sus rangos de lectura flexibles, su lectura de alta velocidad y su capacidad de identificar múltiples tags

Los beneficios más importantes

  • Cumple con normas globales ISO 18000-6C y EPC Gen. 2 Clase 1
  • Rangos de lectura desde unos pocos centímetros hasta 6 m y más
  • Capaz de leer múltiples tags a la vez
  • Puede establecer una interfaz con una PC o PLC

Componentes del sistema

  • Portadatos UHF (860/960 MHz)

    Tags detectables de forma segura para entornos hostiles

    Los portadatos o tags marcan los objetos a identificar y proporcionan información adicional, la cual puede ser leída, escrita y protegida con una contraseña. Los portadatos y tags almacenan los datos del producto, el proceso, la calidad y entregan de esta manera proporcionan información fiable acerca de la vida útil del producto.

    Nuestros portadatos UHF cumplen con las más altas exigencias industriales: Resisten altas temperaturas, humedad, sustancias químicas e incluso se pueden detectar en un entorno metálico de forma fiable.

    A diferencia de los códigos de barras, los tags RFID son legibles incluso sin una relación visual directa y, por lo tanto, son resistentes a la contaminación. La energía necesaria para el funcionamiento de los portadatos pasivos se acopla inductivamente mediante el cabezal de lectura/escritura o bien se deriva de la onda electromagnética radiada por la antena.

    Características especiales

    • Amplia gama de productos con diferentes versiones, dimensiones y opciones de aplicación
    • Todos los portadatos cuentan con un número único de identificación inalterable (TID), así como un código electrónico de producto (EPC) programable individualmente
    • Cumplen con estándares mundiales ISO 18000-6C y EPC Gen2 Class1 Memoria de usuario de libre escritura de hasta 112 bytes
    • Algunos modelos de portadatos cuentan con protección adicional de contraseña
    • Posibilidades de ensamble: Pegar, soldar o atornillar
    • Variantes disponibles para el montaje directo sobre metal
    • Etiquetas Smart Label autoadheribles disponibles. Son ideales para aplicaciones desechables donde la etiqueta se quedan sobre el producto dado su bajo costo
    • Amplia gama de portadatos para satisfacer los requisitos de diversos entornos industriales
    • Coordinación óptima con el sistema de lectura
    • Los tags de bajo costo hacen factibles las aplicaciones en serie
    • Portadatos especial libres de silicón para la industria automotriz
    • Tags especiales, resistentes a altas temperaturas de hasta 220 °C
    • Versiones personalizadas disponibles
    Portadatos UHF (860/960 MHz)
  • Cabezales de lectura/escritura y antenas UHF (860/960 MHz)

    Comunicación mediante una interfaz aérea

    Nuestros cabezales de lectura/escritura UHF y antenas son escalables y permiten crear y realizar tareas de identificación de forma flexible, por ejemplo en líneas transportadoras o compuertas. Existen diferentes versiones disponibles para diferentes alcances y aplicaciones. El rango dependerá del cabezal de lectura/escritura utilizado, o bien, de la combinación de la antena, el portadatos o de la configuración del procesador.

    Características especiales

    • Versiones para rangos de frecuencia de la UE (865 - 868 MHz) y los E.U.A (902 - 928 MHz)
    • Utilización fiable en entornos hostiles gracias a la carcasa robusta con grado de protección hasta IP67
    • Indicadores de estado directamente en el cabezal de lectura/escritura para una puesta en marcha sencilla y para minimizar los tiempos de paro
    • Función de autoconfiguración para los cabezales de lectura/escritura que propicia una puesta en marcha y configuración en segundos
    • Conexión mediante cable coaxial (hasta 10 m) o conector M12 con longitud del cable de hasta 50 m
    • Polarización circular para portadatos grandes
    • Detectables independientemente de su posición
    • Rangos de lectura de hasta 6 m y más
    • Cabezales de lectura/escritura y antenas montables directamente sobre metal
    • Se pueden conectar hasta cuatro cabezales de lectura/escritura a los procesadores BIS V
    • Se pueden conectar hasta cuatro antenas a los procesadores BIS U-602x
    Cabezales de lectura/escritura y antenas UHF (860/960 MHz)
  • Dispositivos portátiles de lectura/escritura UHF (860/960 MHz)

    Recopile datos de forma rápida, conveniente y portátil

    Nuestras unidades portátiles UHF de lectura/escritura están concebidos para la lectura y escritura portátil de portadatos BIS U. Se utilizan en la inspección de calidad manual o para documentar la realización del mantenimiento.

    Los dispositivos portátiles Balluff utilizan WLAN, Bluetooth, o una conexión USB para la transferencia de datos. Son ampliables modularmente para la lectura de código de barras 1D o 2D y funcionan incluso en entornos con poca iluminación y en entornos hostiles de forma precisa y fiable.

    Características especiales

    • Sistema operativo Windows CE® V5.0
    • Antenas de pol. lineal
    • Fuente de alimentación y pin operativo incluidos en el alcance del suministro
    • Poderosa computadora portátil Zebra
    • Workabout Pro 4 como equipo base
    • Software Demo Zebra/Motorola preinstalado
    • Ideales para entornos hostiles y con poca iluminación
    • Pantalla táctil a color de gran tamaño
    • Accesorios opcionales: Estación de acoplamiento y mango de pistola para trabajar de forma ergonómica
    • Software personalizado sobre pedido
    Dispositivos portátiles de lectura/escritura UHF (860/960 MHz)
  • Procesadores UHF (860/960 MHz)

    Detectar, procesar y transmitir datos fiable y fácilmente

    Nuestro procesador independiente de frecuencias BIS V simplifica su inventariado. Es de uso flexible y permite un funcionamiento mixto de todas las familias de productos (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Se pueden conectar y operar simultáneamente hasta cuatro cabezales de lectura/escritura al procesador BIS V. Además, el procesador BIS V es compatible con todos los sistemas de bus de uso común lo que facilita su integración en cualquier industria y en cualquier parte del mundo.

    Características especiales

    • BIS U-602x como una potente alternativa de alto alcance para distancias de hasta 6 metros y más
    • EMC perfecta gracias a la robusta carcasa de zinc modelado a presión
    • Todas las conexiones están al frente, de fácil acceso
    • Pantalla LCD y botones para una sencilla puesta en marcha
    • Cada cabezal de lectura/escritura indica su estado operativo con dos LEDs directamente en el procesador
    • Se han certificado diferentes versiones
    • BIS U para su instalación en países específicos;
    • Puerto maestro IO-Link integrado para la conexión de sensores y actuadores con IO-Link
    • Servidor web para el conveniente monitoreo de estado de manera remota
    • De rápida puesta en marcha gracias a bloques de conexión compatibles con muchos fabricantes de controladores comunes
    • Interfaz USB para una puesta en marcha rápida sin conexiones de bus
    • BIS Cockpit: Cabezales de lectura/escritura configurables independiente de la interfaz con la herramienta de software para PC Herramienta de configuración UHF (UHF-Manager) para facilitar la configuración de todos los parámetros necesarios para la operación
    Procesador BIS U