Dispositivos fotoeléctricos de protección.
Dispositivos fotoeléctricos de protección.

Protección segura del personal para una mejor interacción entre el hombre y la máquina.

La producción flexible impone grandes exigencias de seguridad cuando el hombre y la máquina trabajan mano a mano en la automatización. Esta cooperación hombre-máquina no debe comprometer la seguridad de los empleados. Los dispositivos de protección fotoeléctricos como las cortinas de luz de seguridad de Balluff, le ofrecen soluciones seguras a la vez que brindan una gran flexibilidad. Otro beneficio para usted: al utilizar cortinas de luz de seguridad compuestas por múltiples haces de luz paralelos, puede ahorrar espacio, ya que las cortinas de luz pueden reemplazar las incómodas puertas y vallas de protección o los haces de luz de varios sensores individuales through beam.

Dispositivos de protección sin contacto.

Los dispositivos de protección fotoeléctricos son una excelente solución para protegerse contra los peligros asociados con las máquinas y equipos cuando los operadores intervienen con frecuencia en el proceso de producción. Los dispositivos de protección electrosensibles sin contacto (DPES) detectan el movimiento de una persona en el equipo dentro de un área de protección específica mediante luz infrarroja. Las cortinas de luz de seguridad de Balluff están diseñadas para la protección de dedos y manos o también pueden utilizarse como rejillas de luz para aplicaciones de protección corporal. Cuanto más cerca están los haces de luz, mayor es la resolución y la capacidad de detección, de modo que incluso las pequeñas partes del cuerpo pueden detectarse de manera confiable utilizando las cortinas de luz de seguridad de Balluff. Si una persona entra en la zona protegida definida, la cortina de luz de seguridad activa inmediatamente un comando de paro y todos los movimientos críticos de seguridad del equipo pueden detenerse.

La función de seguridad se puede implementar de forma más rápida, sencilla y rentable con cortinas de luz de seguridad que utilizando múltiples sensores through beam. Esto se debe a que instalar una única cortina de luz de seguridad en lugar de varios sensores individuales through beam significa menos conexiones, además de que las necesarias son más simples y más sencillas. Todo lo que se necesita para crear la función de seguridad es simplemente conectar la cortina de luz de seguridad al módulo de Seguridad a través de IO-Link que, a su vez, está conectado al maestro IO-Link. Además, las conexiones estandarizadas de enchufe M12 ahorran dinero debido a que se invierte menos tiempo en el cableado y se reduce el costo.

Seguros y ahorradores de espacio

Los dispositivos de protección sin contacto le permiten brindar una protección personal confiable sin invertir espacio para las construcciones de rejas de protección. Al utilizar dispositivos de protección fotoeléctricos como nuestras cortinas de luz de seguridad, puede eliminar las construcciones que impiden que las personas ingresen a áreas peligrosas en situaciones normales y que ocupen mucho espacio. Las cortinas de luz de seguridad de Balluff se pueden usar de manera flexible, son económicas y, al mismo tiempo, proporcionan una fuerte protección contra la manipulación indebida.

Las personas son lo más importante

Los procesos de manejo completamente automatizados representan un peligro particular para los humanos. Por esta razón, es esencial que las cortinas de luz de seguridad distingan entre las personas y el flujo de material. Por ejemplo, para proporcionar material a los robots de manera fiable, nuestras cortinas de luz de seguridad también se pueden usar en los puntos de entrada/salida de material del área de trabajo. Allí, la función de seguridad se pasa por alto temporalmente cuando el material se transporta a través del campo de protección (silenciamiento). Sin embargo, aún se mantiene la seguridad en caso de que una persona intente inadvertidamente ingresar a la zona peligrosa.

Los beneficios más importantes

  • Detección de dedos, manos y cuerpo para una interacción conveniente, flexible y rápida entre el hombre y la máquina
  • Área protegida definida con un campo de protección infrarrojo: adecuado para aplicaciones de seguridad hasta PLe/NIS3
  • Paros de máquina seguros para aplicaciones críticas de seguridad
  • Mejor utilización del espacio al reducir/eliminar la necesidad de rejas de protección
  • Alto nivel de protección contra la manipulación.