Módulos de E/S seguros
Módulos de E/S seguros

Utilice IO-Link para realizar aplicaciones de seguridad de forma simple

Los módulos seguros de E/S de Balluff combinan la seguridad y la tecnología de automatización con la tecnología IO-Link. Esto proporciona señales de sensores y actuadores mientras también se usa para aplicaciones de seguridad. Con esta interfaz universal, la integración de la tecnología de seguridad industrial es más fácil que nunca.

Comuníquese de forma segura utilizando Seguridad a través de IO-Link.

El núcleo de Seguridad a través de IO-Link para Balluff es el Hub de seguridad con PROFIsafe para PROFINET. Los interruptores y sensores de seguridad, los dispositivos de protección fotoeléctricos o los dispositivos de comando de seguridad son rápidos y fáciles de integrar. Todo lo que necesita para conectar casi cualquier dispositivo de campo seguro son cables estándar M12.

La comunicación segura con el nivel de control se lleva a cabo a través de PROFIsafe para PROFINET. La mejor parte: el concepto de seguridad de su sistema solo requiere una infraestructura para implementar la solución de seguridad industrial. Junto con nuestros componentes de seguridad, esto se traduce en un sistema versátil y seguro en el que se puede confiar.

Fácil integración y control

Los módulos de E/S seguros operan en la arquitectura de comunicación del sistema en el mismo nivel que los dispositivos IO-Link. Los hubs de seguridad y los bloques IO-Link para aplicaciones de seguridad están conectados al puerto IO-Link de un maestro IO-Link estándar existente.

En el caso de los módulos de seguridad a través de IO-Link, estos se configuran desde una ubicación central por el controlador para la aplicación correspondiente. Doce entradas seguras y dos salidas seguras permiten la conexión de varios componentes de seguridad al mismo hub de seguridad, incluidos sensores de seguridad, interruptores de seguridad, dispositivos de bloqueo o dispositivos de paro de emergencia. No solo componentes de Balluff, sino también de otros fabricantes, todos con cables estándar M12.

Los bloques IO-Link con aislamiento galvánico para aplicaciones de seguridad están controlados por una unidad lógica de flujo ascendente.

Procesamiento seguro de la señal

Con el módulo PROFIsafe a través IO-Link, usted puede procesar de forma segura todas las señales, por ejemplo, al cambiar de contactos o dispositivos DCSS. El módulo supervisa los sensores conectados, transmite su estado al controlador superior PROFIsafe y luego puede apagar con seguridad los actuadores conectados. También puede conectar sensores o actuadores estándar simples a nuestro hub de seguridad. El maestro IO-Link utilizado es un dispositivo estándar que no es de seguridad, lo que significa que las señales relacionadas con la seguridad se canalizan a través del maestro y todos los niveles intermedios hasta el nivel de control donde se procesan. Los maestros IO-Link que ya están en el sistema también se pueden usar para ahorrar costos.

Garantice una conexión libre de errores

Dentro de los sistemas, cuanto más simple sea el cableado, menor será la tasa de error. Los conceptos de conexión que utilizan IO-Link le ofrecen la interfaz M12 simple con conectores de 3 o 4 pines. Esta sencilla conexión también permite la seguridad a través de IO-Link cuando se implementa la seguridad de la máquina. Además, la seguridad a través de IO-Link le ahorra dinero: hacer conexiones es rápido y fácil, se utiliza menos material y se garantiza que no tendrá errores.

Menores costos en general con Seguridad a través de IO-Link

Con seguridad a través de IO-Link, continuará disfrutando de todos los beneficios de IO-Link, ya que el concepto combina seguridad y automatización en un solo sistema. Los módulos de E/S seguros con aislamiento galvánico también se pueden agregar a la topología IO-Link existente. Los ahorros que obtiene de IO-Link también se extienden a lo largo de todo el ciclo de vida de su máquina.

Reduczca la huella de la máquina

La expansión inteligente de IO-Link con funciones de seguridad permite la construcción simple y segura del sistema. Reduce el cableado, reduce el volumen de su gabinete de control y la huella de su máquina. Otro beneficio para usted: nuestros centros de seguridad con PROFIsafe se pueden integrar convenientemente. En algunos casos, incluso puede prescindir del hub separado de E/S estándar porque el hub de seguridad también permite agrupar las señales de los sensores binarios estándar.

Aumente el rendimiento de la máquina con una expansión mínima

La seguridad a través de IO-Link facilita la extensión de la topología de red existente porque los módulos de E/S seguros con PROFIsafe para PROFInet le permiten conectar componentes estándar y de seguridad. Esto mantiene la funcionalidad de su sistema tal como lo usa con la seguridad garantizada. Esta escalabilidad excepcional significa que puede aumentar el rendimiento de su sistema muy rápidamente, ya que ambas topologías se combinan con éxito.

Libertad para cambiar sus sistemas de forma flexible incluso a último momento.

La estandarización de los componentes de topología y seguridad significa que puede adaptar su aplicación de manera simple y rápida a los requisitos cambiantes. Por lo tanto, no solo cumple con los requisitos de seguridad de acuerdo con las normas y estándares, sino que también se mantiene flexible hasta el último minuto. Puede implementar de manera fiable los deseos de sus clientes y aún cumplir con el plazo de entrega de la máquina.

Familias de productos

  • Bloques IO-Link para aplicaciones de seguridad.

    Seguridad con IO-Link

    Nuestros bloques IO-Link para aplicaciones de seguridad permiten aplicaciones hasta PLd/NIS2 y son igualmente adecuados para la conexión de sensores y actuadores binarios estándar disponibles en el mercado. Debido a los cables M12 estándar de uso universal, ahorra tiempo y dinero, optimiza el diseño de la máquina, simplifica la puesta en marcha y aumenta la racionalidad. Además, puede agrupar las funciones de la máquina y/o las áreas de la máquina en un módulo para optimizar el resumen estructural de la máquina.

    Los bloques IO-Link para aplicaciones de seguridad se pueden reparar de forma remota a través de las conocidas herramientas de diagnóstico IO-Link y se pueden reemplazar fácilmente en caso de ser necesario, lo que minimiza el tiempo de inactividad. Construidos para soportar condiciones ambientales hostiles, como polvo, suciedad, aceites, agua, emulsiones, estrés mecánicos y más, pueden instalarse fuera del gabinete de control.

    Features

    • Adecuado para aplicaciones de seguridad hasta PLd/NIS2.
    • Bajos costos de mantenimiento cuando se necesita servicio: diagnóstico exhaustivo y reemplazo reemplazo de componentes
    • Ahorro en costos gracias a cables M12 estándar de un extremo
    • Mantenimiento remoto para tiempos de paro reducidos.
    • Ahorro en bloques gracias a la agrupación y estandarización de las funciones de la máquina.
    Bloques IO-Link para aplicaciones de seguridad.
  • Profisafe a través de IO-Link

    Adquisición y comunicación segura de señales.

    El módulo seguro de E/S Profisafe es el primero en combinar la tecnología de automatización y seguridad a través de IO-Link. Todo lo que necesita es un maestro IO-Link para establecer una conexión segura. Dado que el sistema está abierto hasta el nivel del sensor, puede conectar casi cualquier dispositivo de seguridad.

    Al combinar la tecnología de automatización y seguridad, se logra la protección de la máquina en un solo sistema. Esto se debe a que IO-Link proporciona los detalles del sensor/actuador y la información segura. Con Seguridad a través de IO-Link, obtienes lo mejor de ambos mundos y la integración de la tecnología de seguridad se logra más fácilmente que nunca.

    La parametrización se realiza de forma centralizada a través del controlador, mientras que la información relacionada con la seguridad se transmite directamente a través del maestro al controlador. El uso de Profisafe a través de Profinet garantiza una comunicación segura con el controlador.

    Características

    • Infraestructura para tecnología de automatización y seguridad hasta PLe/NIS3 a través de IO-Link
    • Bajos costos de mantenimiento en caso de servicio debido a los diagnósticos integrales y al fácil reemplazo de los dispositivos
    • Reducción en los costos utilizando cables de conexión estándar M12 de un solo extremo.
    • Reducción de las direcciones IP requeridas.
    • Concepto de cableado estandarizado para que dispositivos de bloqueo fiables puedan conectarse directamente
    • Se puede conectar casi cualquier dispositivo de seguridad
    Profisafe a través de IO-Link
    Seguridad BGL

    Tecnología de seguridad y automatización. Seguridad conectada a través de IO-Link.