Dispositivos de comandos de seguridad
Dispositivos de comandos de seguridad

Apague las máquinas de forma fiable en condiciones de emergencia.

La operación segura de las máquinas y los equipos es responsabilidad de la compañía. Los dispositivos de comandos de seguridad, como los dispositivos de paro de emergencia, deben usarse para garantizar que, cuando se produzcan emergencias, se puedan evitar o al menos reducir los daños al personal y las máquinas. Como medida adicional, siempre debe estar disponible un dispositivo E-Stop, ya sea durante la instalación, la operación o el mantenimiento. Esto es independientemente de si la función es apagar o detener un proceso o movimiento peligroso.

Los dispositivos de comandos de seguridad deben ser de fácil acceso, siempre disponibles y funcionales, y deben iniciar inmediatamente un estado seguro de la máquina. Nuestros dispositivos de comandos claramente visibles activan una función de paro de emergencia inmediata en caso de una emergencia. Esto los hace ideales para proteger al personal y al equipo.

Familias de productos

  • Dispositivos de paro de emergencia

    E-Stop – cuando las cosas se ponen críticas

    Los botones e interruptores E-Stop aseguran que las máquinas y los equipos no se reinicien solos después de ser detenidos a la fuerza en una situación peligrosa. Normalmente, la interrupción de un circuito hace que la máquina se detenga. Dependiendo de las condiciones generales de la aplicación y las regulaciones pertinentes, los sistemas E-Stop se dividen en varias categorías de parado.

    Desconexión inmediata de la fuente de alimentación (Categoría de Paro 0)

    Siempre que esto no represente ningún otro riesgo para el usuario, la fuente de alimentación se desconectará de inmediato.

    Paro Controlado (Categoría de Paro 1)

    Se detienen el movimiento de la máquina manteniendo la alimentación eléctrica de los actuadores de la misma durante el proceso de paro. La energía se encuentra disponible para los actuadores de la máquina hasta

    Dispositivos de mando de seguridad para los más altos requisitos de seguridad

    Los dispositivos de mando de seguridad de Balluff cumplen con los más altos requisitos de seguridad de acuerdo con las normas y estándares internacionales. Además, se integran a su equipo de manera simple y segura.

    Características

    • Desconexión fiable de la fuente de alimentación.
    • Operación de apertura positiva en cumplimiento con IEC 60947-5-1, Anexo K
    • Conexión enchufable con M12 (5 pines)
    • Botón tipo hongo con sistema de giro para liberar
    • Alto grado de protección contra el polvo y el agua.
    • Carcasa compacta, fácil instalación
    Dispositivos de paro de emergencia