Dispositivos de bloqueo de seguridad
Dispositivos de bloqueo de seguridad

Dispositivos de bloqueo de seguridad para máquinas y equipos.

Alinea, ajusta, mantiene - todo con fuerzas de retención de 1000 a 2500 newtons. Los dispositivos de bloqueo de seguridad de Balluff aseguran que las máquinas y equipos en todas las industrias estén protegidos. Los dispositivos de bloqueo de seguridad son adecuados para aplicaciones de seguridad hasta PLe/NIS3 y son una solución inteligente para evitar el acceso incontrolado a áreas peligrosas. Nuestros dispositivos de bloqueo de seguridad ayudan a proteger al hombre y la máquina y cuentan con un alto nivel de codificación para una excelente protección contra la manipulación indebida.

Con nuestros diversos principios operativos, Balluff le ofrece una amplia gama de soluciones. Están disponibles tanto los dispositivos de bloqueo de seguridad electromecánicos como los dispositivos de bloqueo de seguridad codificados por transpondedor. También es bueno saber que las carcasas robustas con indicador LED están diseñadas para entornos hostiles. Esto hace que la selección del producto correcto sea una cuestión simple.

Apagado seguro de la máquina

Los interruptores de bloqueo de seguridad Balluff garantizan que cuando los dispositivos de seguridad móviles, tales como puertas de protección o solapas, no se cierren correctamente, la máquina no se podrá iniciar. Sin embargo, los dispositivos Balluff también están diseñados para que puedan compensar una cierta cantidad de desviación (por ejemplo, cuando las puertas se asientan o se alinean de manera imprecisa).

RFID que proporciona protección contra la manipulación indebida

Debido a la monitorización con RFID, los dispositivos de bloqueo de seguridad codificados con transpondedor sin contacto son especialmente buenos para proteger contra la manipulación. Los sensores de seguridad codificados en el transpondedor logran una alta protección contra la manipulación indebida porque el sensor identifica de forma única al transpondedor RFID. Los sensores también son insensibles a la vibración y al juego mecánico en los dispositivos de protección.

Dispositivos de bloqueo electromecánicos

Para las versiones electromecánicas, la forma especial del componente de acoplamiento mecánico reduce significativamente el riesgo de que la función de seguridad pueda ser anulada. El contorno mecánico de la abertura de inserción para la cabeza del interruptor también compensa cualquier juego mecánico en el dispositivo de protección.

Fáciles de instalar

Balluff le ofrece soluciones de seguridad completas en las que todos los componentes de seguridad se ajustan entre sí con precisión. La conexión es simple y rentable, utilizando la tecnología de conexión M12 estandarizada.

Como sucede con todos los componentes de seguridad de Balluff, los dispositivos de bloqueo de seguridad también pueden conectarse directamente al módulo de Seguridad a través IO-Link, que agrupa todas las señales y las envía a través del módulo maestro IO-Link al controlador de seguridad. Como beneficio adicional, usted obtiene todas las ventajas de una solución inteligente de la Industria 4.0.

Los beneficios más importantes

  • Adecuado para aplicaciones de seguridad hasta PLe/NIS3.
  • Insensibles a la vibración y al juego mecánico.
  • Ahorre tiempo y dinero en la instalación y montaje.
  • También son adecuados para equipos de protección pesados
  • Resistentes a la manipulación
  • Conexión simple utilizando tecnología de conexión M12 estandarizada

Familias de productos