Interruptores de seguridad y sensores de seguridad
Interruptores de seguridad y sensores de seguridad

Protección de equipos mediante interruptores y sensores de seguridad.

Los interruptores de seguridad y los sensores de seguridad de Balluff están diseñados para una variedad de aplicaciones. Nuestros interruptores y sensores seguros protegen tanto a los trabajadores como a la máquina. Los interruptores y sensores de seguridad ofrecen varios principios de funcionamiento: inductivos, para la detección segura sin contacto de la posición y final del recorrido de objetos metálicos, electromecánicos y magnéticos/REED o basados ​​en RFID para el acceso o la verificación de la posición para la protección del personal y las máquinas.

Los cables M12 estándar de uso universal ahorran tiempo y dinero durante la instalación y el montaje. También ayudan a evitar errores de cableado, obtienen claridad y aseguran un monitoreo confiable.

Sensores de seguridad e interruptores con RFID y tecnología magnética/REED

Los interruptores de seguridad magnéticos/REED de Balluff aseguran una protección de acceso sin desgaste en las puertas de protección. Cuando se utiliza con un elemento espaciador, incluso se puede instalar estos interruptores de seguridad codificados magnéticamente en un entorno ferromagnético. Los sensores de seguridad RFID codificados por transpondedor son la respuesta si se requieren una mayor resistencia a la vibración y la manipulación indebida en el control de la puerta de protección.

Monitoreo Electrónico

La supervisión directa de las áreas de trabajo del robot y el final del recorrido de los portaherramientas metálicos en entornos industriales se puede realizar electrónicamente. Esto es fácil gracias a los sensores de seguridad inductivos sin contacto de Balluff porque, a diferencia de los interruptores de seguridad tradicionales o los sensores de seguridad RFID, no se requieren componentes de acoplamiento especiales. Además, estos sensores son resistentes a las vibraciones.

Como sucede con todos los interruptores de seguridad y sensores de Balluff, los sensores de seguridad inductivos se pueden conectar directamente al módulo de seguridad a través de E/S, que agrupa todas las señales y las envía a través del módulo maestro IO-Link al controlador de seguridad. Como beneficio adicional, usted obtiene todas las ventajas de una solución inteligente de la Industria 4.0.

Los beneficios más importantes

  • Sensores e interruptores de seguridad para una amplia variedad de aplicaciones.
  • Versiones con carcasa resistente con indicadores LED
  • Adecuados para aplicaciones de seguridad hasta PLe/NIS3.
  • Ahorro de tiempo y dinero, además de prevención de errores debido a la tecnología de conexión M12 estandarizada
  • Gastos de instalación y requisitos de espacio reducidos.
  • También es adecuados para equipos de protección pesados
  • Resistentes a la manipulación
  • Insensibles a la vibración y al alineamiento impreciso de la puerta

Familias de productos

  • Interruptores electromagnéticos de seguridad

    Para la protección de personas y máquinas

    Los interruptores de seguridad con un actuador separado son dispositivos de enclavamiento que brindan protección simultáneamente al personal y a la máquina. Cuando se utilizan con un controlador de máquina y un dispositivo de protección de aislamiento, protegen el área peligrosa contra el acceso.

    Características

    • Carcasa de metal robusta con pantalla de estado
    • Cabezal de accionamiento giratorio con dos aberturas de inserción.
    • Conexión enchufable M12
    Interruptores electromagnéticos de seguridad
  • Sensores inductivos de seguridad

    Seguridad para personas y sistemas

    Los sensores inductivos de seguridad detectan el final del recorrido y las posiciones de los objetos metálicos sin contacto. A diferencia de los interruptores de seguridad tradicionales o los sensores de seguridad RFID, no requieren una parte de acoplamiento especial, solo enchufes M12 estándar. Las salidas DISS se pueden usar para conectar fácilmente los sensores a cualquier procesador de seguridad.

    Características

    • Detecta el final del recorrido y posiciones de objetos metálicos sin contacto.
    • No requiere ninguna pieza de acoplamiento especial a diferencia de los interruptores de seguridad tradicionales
    • Conexión de enchufe M12
    • Las salidas DISS se enlazan a cualquier procesador de seguridad deseado
    Sensores inductivos de seguridad
  • Interruptores de seguridad codificados magnéticamente

    Ideal para monitorear puertas de protección

    Los interruptores de seguridad REED sin contacto y codificados magnéticamente son excepcionales para el monitoreo de puertas de protección, especialmente en entornos donde se espera contaminación o polvo. El principio de funcionamiento sin contacto hace que sean insensibles al juego mecánico, por ejemplo, cuando las puertas se asientan o están alineadas de manera imprecisa. Esto hace que los interruptores de seguridad sean fáciles de instalar. Con una electrónica de procesamiento separada, el interruptor de seguridad se puede usar para aplicaciones hasta PLe/NIS 3.

    Características

    • Alta protección contra manipulaciones gracias a la disposición inteligente de los contactos reed
    • Reducen el riesgo de que la función de seguridad pueda ser derrotada.
    • Conexión de enchufe M12
    • Se pueden instalar en entornos ferromagnéticos con espaciador.
    Interruptores de seguridad codificados magnéticamente
  • Sistemas de encoder magnéticos de seguridad

    Diseñado para aplicaciones de seguridad

    Los sistemas de encoders magnéticos de seguridad cuentan con una interfaz segura de sin/cos incremental y una interfaz absoluta segura SSI o BiSS C. Esto los hace ideales para aplicaciones de seguridad (certificados por TÜV Rheinland). Una longitud de medición de hasta 48 m una precisión de repetición muy alta (<1 µm) hace que sean muy versátiles.

    Características

    • Seguros: cumple con los requisitos de la norma DIN EN ISO 13849-1: 2015 (Directiva de máquinas, Pld), IEC 61508: 2010 (Seguridad funcional, SIL2) y EN IEC 61800-5-2: 2007 (Función de seguridad, NIS2)
    • Ahorran tiempo: fácil de configurar sin necesidad de configuración
    • Universales: medición de longitudes de hasta 48 m, resolución seleccionable, alta resolución del sistema de hasta 20 µm
    • Convenientes: Configuración y funciones de diagnóstico.
    Sistemas de encoder magnéticos de seguridad
  • Sensores de seguridad codificados con transpondedor

    A great deal of flexibility for installation and use

    Los sensores de seguridad sin contacto y codificados con transpondedor ofrecen seguridad de acceso sin manipulación y sin desgaste para las puertas de protección y las compuertas. Son insensibles a la contaminación, vibraciones y al juego mecánico. Estos dispositivos se pueden usar de manera confiable en aplicaciones hasta PLe/NIS 3. Su tamaño compacto los hace fáciles de integrar, mientras que una abrazadera magnética integrada opcional se puede usar para mantener los dispositivos de protección en posición.

    Características

    • Seguridad de acceso libre de desgaste para puertas y compuertas de protección
    • Insensibles a la contaminación, vibraciones y juego mecánico
    • Pinza magnética integrada para sujetar activamente los dispositivos de protección en posición (Opcional)
    • Aplicaciones hasta PLe/NIS 3
    • Tamaño compacto para una integración flexible
    Sensores de seguridad codificados con transpondedor