Una amplia gama de principios de detección adaptados a una gran variedad de aplicaciones
En el ámbito de las aplicaciones de detección, ninguna tecnología puede funcionar igual de bien en todas las situaciones. Se necesita una diversa variedad de principios operativos, modos y formas de sensores para proporcionar un rendimiento fiable en el amplio espectro de los requisitos de aplicación.
Balluff ofrece sensores premium para una amplia gama de requisitos de aplicación, desde la detección de presencia y la medición de posición hasta la detección de nivel y presión, para el uso industrial general o aplicaciones complicadas en entornos críticos. Para completar la solución, Balluff utiliza redes y tecnología de conexión de vanguardia, además de un programa integral de accesorios de sensores que incluye elementos para el montaje y fuentes de alimentación.
El sistema de gestión de calidad de Balluff está certificado por la norma DIN EN ISO 9001:2015. Todos los productos de Balluff se prueban en nuestros propios laboratorios acreditados. Los productos de Balluff cumplen con estándares regionales e internacionales y están instalados en todo el mundo.