Sensores magnéticos
Sensores magnéticos

Detección fiable y sin contacto

Los cilindros neumáticos de hoy en día son motores primarios compactos, fiables y económicos para equipos automatizados. Desafortunadamente, con frecuencia, se suministran con interruptores de láminas o de efecto Hall poco fiables que fallan mucho antes de que se agote la vida útil del cilindro. Los sensores de cilindros de campo magnético de Balluff están basados en tecnología de sensores sin contacto de estado sólido que es compatible con las orientaciones de polo magnético de láminas y efecto Hall, lo que hace que sean el reemplazo ideal para los interruptores magnéticos estándares. Reforzados eléctricamente, cuentan con protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecarga y protección contra polaridad inversa.

Los sensores de campo magnético de Balluff funcionan con potencias magnéticas de apenas 15 gauss, a diferencia de los sensores de láminas y de efecto Hall, que requieren clasificaciones del doble de los valores en gauss o aún mayores. Esto significa que a medida que el imán se debilita por el tiempo, el calor y otros factores, el sensor de Balluff continuará funcionando en forma fiable. ¿Cómo es que estamos tan seguros de que el sensor de Balluff es mejor...? Esto se debe a que está respaldado por la garantía exclusiva PARA TODA LA VIDA de Balluff.

Beneficios

  • Sin contacto, sin desgaste
  • Sin puntos de conmutación dobles
  • Fiables en aplicaciones de alta velocidad

Familia de productos

  • Sensores de campo magnético para ranuras en T

    Sujeción firme y alta flexibilidad

    Nuestros sensores de campo magnético BMF para ranura en T se pueden montar directamente en la ranura y se caracterizan por su sujeción especialmente firme. Pueden instalarse enrasados para que se adapten a aplicaciones de espacio reducido.

    Balluff también ofrece diseños extremadamente cortos para aplicaciones flexibles. Los sensores detectan la posición del pistón sin contacto a través de las paredes del cilindro. El sistema es adaptable para cilindros y pinzas con imanes fuertes y débiles.

    Gracias a los LEDs especialmente brillantes, puede reconocer de forma fiable el estado de conmutación de los sensores incluso a gran distancia. Los sensores de campo magnético para ranuras en T también están disponibles en carcasas de metal para su uso en entornos muy hostiles como con salpicaduras de soldadura o chispas. O con componentes electrónicos sensibles a los campos magnéticos, como los de entornos industriales con altas corrientes de soldadura.

    Características especiales

    • Conmutación fiable gracias a los puntos de conmutación precisos
    • Sin contacto y, por lo tanto, sin desgaste
    • Inmunes a la contaminación
    Sensores de campo magnético para ranuras en T
    Sensores de campo magnético para ranuras en T

    Los sensores de campo magnético para ranuras en T pueden instalarse enrasados, de modo que también son adecuados para aplicaciones de espacio reducido. Además, hay configuraciones extremadamente cortas disponibles que abren una amplia gama de opciones de instalación.

  • Sensores de campo magnético para ranuras en C

    Sujeción firme y alta flexibilidad

    Nuestros sensores de campo magnético BMF para ranuras en C se caracterizan por su sujeción especialmente firme. Pueden instalarse enrasado para que se adapten a aplicaciones de espacio reducido y dado que pueden instalarse desde arriba, también caben en aquellos lugares donde los extremos de la ranura están cerrados y no es posible la instalación lateral.

    Balluff también ofrece diseños extremadamente cortos, que son adecuados para todas las pinzas y cilindros de carrera corta. Los sensores detectan la posición del pistón sin contacto a través la pared del cilindro. El sistema se puede utilizar para cilindros y pinzas con imanes fuertes y débiles.

    Características especiales

    • Conexión fiable y rápida
    • Punto de conmutación preciso
    • Sin contacto, por lo tanto, sin desgaste
    • Inmunes a la contaminación
    • Baja histéresis
    Sensores de campo magnético para ranuras en C
    Sensores de campo magnético para ranuras en C

    Los sensores de campo magnético para ranuras en C pueden instalarse enrasados para que también se adapten a aplicaciones con espacio reducido.

  • Sensores de campo magnético para diversas formas de ranura

    Montaje firme combinada con opciones de uso flexibles

    Nuestros sensores de campo magnético con sistema de montaje flexible son adecuados para todas las formas de ranuras, como las ranuras T, C, redondas o trapezoidales. Pueden adaptarse a casi todos los tipos de cilindros con soportes de montaje especiales, independientemente del fabricante. Esto significa que siempre tendrá a su disposición una herramienta fiable para la detección de posición de pinzas y cilindros neumáticos. Lo principal y más importante, de una manera totalmente flexible.

    Además, el punto de actuación sólo se ajusta una vez y permanece inalterado durante el reemplazo del sensor. De este modo, aumenta la fiabilidad funcional de su sistema haciendo que sea más fácil y seguro reemplazar el sensor incluso en lugares de difícil acceso. Un efecto secundario bienvenido es que gracias a nuestros sensores de aplicación universal usted podrá ahorrar espacio de almacenamiento y reducir sus costos.

    Características especiales

    • Un solo sensor para todos los cilindros neumáticos
    • Conexión fiable y rápida
    • Punto de conmutación cautivo
    • Sin contacto, y por lo tanto, sin desgaste
    • Mejor sujeción gracias a los sujetadores metálicos
    Sensores de campo magnético para diversas formas de ranura
  • Sensores de campo magnético para ranuras y guías trapezoidales

    Sujeción firme y alta flexibilidad

    Nuestros sensores de campo magnético BMF para ranuras y guías trapezoidal se pueden montar fácilmente en los cilindros con soportes y adaptadores de montaje. El sofisticado concepto de soporte de montaje es adecuado para la mayoría de los cilindros de este tipo. Además, también ofrecemos modelos de sensores que se adaptan directamente a cilindros con ranuras trapezoidales de 60° y 90° sin soportes de montaje. Los sensores de campo magnético detectan la posición del pistón sin contacto a través de la pared del cilindro. El sistema se puede utilizar para cilindros y pinzas con imanes fuertes y débiles.

    Características especiales

    • Conexión fiable y rápida
    • Punto de conmutación preciso
    • Sin contacto, y por lo tanto, sin desgaste
    • Inmunes a la contaminación
    Sensores de campo magnético para ranuras y guías trapezoidales
    Sensores de campo magnético para ranuras y guías trapezoidales

    Balluff ha desarrollado sensores de campo magnético para ranuras y guías trapezoidales, que se montan en cilindros con soportes. Además, existen modelos que se adaptan a cilindros con ranuras trapezoidales de 60° y 90° sin soportes de montaje.

  • Sensores de campo magnético para cilindros redondos

    Montaje seguro con soporte y abrazadera de manguera

    Nuestros sensores de campo magnético BMF para cilindros redondos se pueden integrar de forma segura en diversas aplicaciones con la abrazadera de manguera y el soporte de montaje adecuados. El concepto de soporte pensado a precisión es adecuado para la mayoría de los tipos de cilindros con diámetro de pistón de hasta 80 mm . La posición del pistón se detecta sin contacto a través de las paredes del cilindro.

    Características especiales

    • Para diámetros de pistón de hasta 80 mm
    • Conmutación fiables gracias a los puntos de conmutación precisos
    • Sin contacto, y por lo tanto, sin desgaste
    • Inmunes a la contaminación
    • Sujeción firme
    • Montaje rápido
    Sensores de campo magnético para cilindros redondos
    Sensores de campo magnético para cilindros redondos

    Balluff ofrece varias abrazaderas de manguera y soportes de montaje para cilindros redondos con diferentes diámetros. Esto abre una amplia gama de posibilidades para su óptima implementación.

  • Sensores de campo magnético para cilindros con tirantes

    Sistema de montaje clásico para un uso versátil

    Nuestros sensores de campo magnético BMF para cilindros con tirantes pueden integrarse de manera fiable en una amplia gama de aplicaciones. Esto está garantizado por un concepto de sofisticado soporte de montaje para tirantes y rieles DUO y es adecuado para los tipos de cilindros más comunes con cualquier diámetro de pistón. La posición del pistón se detecta sin contacto a través de la pared del cilindro.

    Características especiales

    • Diámetro de sujeción de hasta 17 mm
    • Conmutación fiable gracias a los puntos de conmutación precisos
    • Sin contacto, y por lo tanto, sin desgaste
    • Inmunes a la contaminación
    • Sujeción firme
    • Montaje rápido
    Sensores de campo magnético para cilindros con barra de tiro
    Sensores de campo magnético para cilindros con barra de tiro

    Los sensores de campo magnético para cilindros con tirantes pueden fijarse a cilindros con tirantes y rieles DUO con soportes de montaje. Gracias a este método de montaje clásico, se dispone de una amplia gama de opciones.

  • Sensores de campo magnético con puntos de conmutación ajustables

    Mayor flexibilidad y comodidad gracias a los múltiples puntos de conmutación ajustables

    Nuestros sensores de campo magnético BMF para ranuras en C y T con múltiples puntos de conmutación ajustables le permiten integrar rápidamente accionamientos neumáticos e hidráulicos en el sistema de control de la máquina.

    Mientras que los sensores de campo magnético con un punto de conmutación fijo tienen que ser llevados manualmente al punto de conmutación deseado y fijados en esta posición, con éstos basta con colocar el sensor en la posición aproximada y fijarlo allí. El punto o puntos de conmutación se configuran después con la tecla de aprendizaje del panel de control.

    En el caso más simple, se pueden ajustar dos puntos de conmutación diferentes en el mismo cilindro y en la versión IO-Link, incluso es posible configurar y escanear hasta ocho puntos de conmutación dentro del área de trabajo del sensor. Como resultado, se pueden detectar hasta ocho tamaños de objeto diferentes en una pinza, por ejemplo, haciendo que el uso de varios sensores convencionales sea innecesario. Esto significa mucho más comodidad para usted, así como una mayor flexibilidad y un recorte en los gastos.

    Características especiales

    • Sin contacto, y por lo tanto, sin desgaste
    • Ajuste individual de los puntos de conmutación sin herramientas
    • Aplicables para cilindros y pinzas con polarización magnética radial o axial
    • Función de «Enseñanza» remota para ocho puntos de conmutación IO-Link
    • Histéresis ajustable para cada punto de conmutación individual
    • Gran distancia de recorrido, de hasta 60 mm
    • Soporte universal para el módulo de «Enseñanza» disponible
    • Indicadores de estado LED de varios colores
    • Puntos de conmutación cautivos, incluso en caso de una falla eléctrica
    Sensores de campo magnético con puntos de conmutación ajustables
  • Versiones de un solo conector con dos sensores de campo magnético

    Ahorre gastos de montaje con un solo conector para dos sensores

    Los cilindros o pinzas neumáticas o hidráulicas más pequeñas a menudo requieren dos sensores de campo magnético para detectar la posición del pistón en el cilindro. Nuestra versión de un solo conector reduce los esfuerzos de montaje y cableado para tales aplicaciones. Permite conectar dos sensores a través de un solo conector de 4 pines (M8 o M12), que también requiere una sola ranura cuando se conecta a una caja de distribución. Esto le permite duplicar la cantidad de sensores en una caja de distribuidor y simultáneamente medir hasta el doble de pinzas y cilindros neumáticos de una manera sencilla.

    Además de ahorrarle tiempo y esfuerzo, este sistema también le ahorra costos de adquisición y almacenamiento.

    Características especiales

    • Diámetro de sujeción de hasta 17 mm
    • Conmutación fiable gracias a los puntos de conmutación precisos
    • Sin contacto, y por lo tanto, sin desgaste
    • Inmunes a la contaminación
    • Montaje rápido
    Variante de un conector con dos sensores de campo magnético
  • Sensores de campo magnético cilíndricos

    Juegue a la segura, sin contacto

    Los sensores de campo magnético cilíndricos permiten una detección de posición fiable y sin desgaste. Son insensibles a las vibraciones y actúan mediante paredes de metales no ferrosos y de aluminio sin reducir la distancia de actuación. Permiten una distancia de conmutación mucho mayor que los sensores inductivos del mismo tamaño. Otra ventaja: La instalación enrasada en acero se puede lograr sin problemas.

    Características especiales

    • Diseños extremadamente compactos, distancias de conmutación muy largas
    • Los sensores con un diámetro de 6.5 mm pueden detectar posiciones a una distancia de hasta 90 mm sin contacto.
    • De grado industrial e inmunes a la contaminación
    • Detección de posición incluso a través contenedores o tuberías
    • Detección de codificaciones magnéticas
    Sensores de campo magnético cilíndricos