Sensores optoelectrónicos
Sensores optoelectrónicos

Detección de objetos sin contacto a larga distancia

Los sensores fotoeléctricos de Balluff incluyen una amplia variedad de carcasas, que incluyen diseños exclusivos en miniatura, estilos tubulares desde 8 mm hasta 30 mm y de tipo en bloque pequeño, mediano y grande. Estos dispositivos proporcionan detección sin contacto de piezas a mayor distancia que otros modos de detección, como los sensores inductivos o capacitivos, a la vez que proporcionan varias opciones de montaje y flexibilidad.

Los sensores fotoeléctricos proporcionan una detección de objetivos sin contacto con exactitud. Emiten luz infrarroja, roja o láser, y el objetivo quiebra el haz de luz o refleja el haz de vuelta hacia el sensor para activar la salida del sensor. Los modos de detección fotoeléctrica se dividen en tres tipos principales, a saber: emisor-receptor, retrorreflectante y difuso. Los sensores fotoeléctricos pueden verificar la presencia, el color, la distancia, el tamaño, la forma y muchos más atributos de los objetivos.

El modo de detección difuso, a veces denominado de proximidad o energético, usa la reflectividad del objetivo. A diferencia de otros modos de detección fotoeléctrica, el objeto refleja la luz de vuelta hacia el receptor del sensor en lugar de interrumpir el haz de luz para accionar la salida.

El modo de detección retrorreflectante, ocasionalmente denominado retro o réflex, requiere el uso de un reflector o de cinta reflectante para reflejar la luz emitida de vuelta hacia el receptor. En forma similar al modo de detección fotoeléctrica unidireccional emisor-receptor, el objetivo debe quebrar el haz de luz para accionar la salida.

Los sensores fotoeléctricos unidireccionales emisor-receptor son, con frecuencia, el sensor fotoeléctrico de primera opción, ya que detectan en forma fiable el objeto objetivo sin importar su color, textura, acabado de superficie o material. El modo de detección fotoeléctrica unidireccional emisor-receptor, a veces denominado modo emisor-receptor, haz transmitido, modo opuesto o quiebre de haz, es el modo de detección fotoeléctrico más antiguo. El emisor y el receptor de luz están en diferentes carcasas.

Beneficios

  • Alcances de hasta 100 metros
  • Carcasas de plástico y metal
  • Carcasas con clasificación IP69K
  • Rendimiento robusto y fiable
  • Variedad de salidas y conexiones
  • Compatibilidad para redes

Familias de productos

  • Sensores fotoeléctricos

    Para la detección de diferencias de contraste

    Nuestra amplia gama de sensores fotoeléctricos ofrece una solución económica para la detección fiable de las diferencias de contraste. Estos sensores fotoeléctricos detectan objetos en función de su superficie, color y material. Por lo tanto, su rango de exploración depende del tamaño, la forma, el color y la textura de la superficie del objeto reflectivo.

    El transmisor y el receptor están alojados en una sola carcasa lo que facilita el montaje de estos sensores, además de que se pueden alinear fácilmente con su haz de luz altamente visible.

    Puede elegir el tipo de luz adecuado según la aplicación. Dependiendo del modelo, nuestros sensores fotoeléctricos le ofrecen una luz roja claramente visible, luz infrarroja invisible o una luz láser muy precisa que resulta ideal para la detección de piezas pequeñas.

    Para la detección independientemente del color y de la superficie, recomendamos sensores fotoeléctricos con supresión de fondo. Funcionan con luz roja o con láser rojo que es ideal para detectar piezas pequeñas. Su detección permanece prácticamente constante incluso con diferentes grados de reflectancia.

    Características especiales

    • Ideal para detectar diferencias de contraste, dependiendo de la superficie, el color y el material
    • Económicos y fáciles de montar y alinear gracias a su haz de luz altamente visible
    • Rangos más cortos en comparación con los sensores retroreflectivos y las barreras fotoeléctricas unidireccionales
    • Instalación de un solo dispositivo eléctrico
    Detectores fotoeléctricos
    Detectores fotoeléctricos

  • Sensores fotoeléctricos con supresión de fondo

    Detección fiable independientemente del color y de la superficie

    Nuestros sensores fotoeléctricos con supresión de fondo detectan objetos dentro de una distancia de conmutación establecida, sin verse afectados por fondos reflectivos. Esto, de forma prácticamente independiente del color y la superficie del objeto. De este modo, el objeto y el fondo se pueden diferenciar de forma fiable, ya que estos sensores fotoeléctricos se caracterizan por su bajo desplazamiento del valor gris y su histéresis.

    Como el transmisor y el receptor están alojados en una misma carcasa, nuestros sensores fotoeléctricos son fáciles de instalar y se alinean rápidamente. Además, el haz de luz altamente visible de las versiones disponibles con luz roja y láser lo hacen más sencillo para el usuario. Con la función de enseñanza o mediante un potenciómetro se pueden ajustar fácilmente la configuración.

    Características especiales

    • Detección fiable de objetos con diferentes rangos de operación, prácticamente independiente de la superficie, color y material.
    • Detectan objetos frente a fondos muy similares, incluso objetos muy oscuros frente a fondos brillantes
    • Distancia de escaneo prácticamente constante incluso con grados de reflectividad diferentes
    • Un solo dispositivo eléctrico sin reflectores o receptores separado
    • Con luz roja o láser rojo, lo que los hace ideales para la detección de piezas pequeñas
    Sensores fotoeléctricos difusos con supresión de fondo
    Sensores fotoeléctricos difusos con supresión de fondo

  • Sensores retroreflectivos

    Detección fiable de objetos independientemente de la superficie, color y material

    Cualquiera que sea la aplicación, Balluff le ofrece una amplia gama de sensores retroreflectivos. Estos le permiten detectar objetos independientemente de su superficie, color y material de forma fiable. Si utiliza un filtro polarizador, nuestros sensores retroreflectivos incluso le permiten detectar objetos brillantes.

    El transmisor y el receptor están alojados en una misma carcasa para un montaje sencillo. Además, los sensores retroreflectivos pueden alinearse fácilmente gracias a sus grandes tolerancias de montaje.

    Puede elegir el tipo de luz más adecuado en función de sus necesidades. Dependiendo del modelo, nuestros sensores retroreflectivos funcionan con luz roja altamente visible, luz infrarroja invisible o láser, que resulta ideal para detectar piezas pequeñas.

    Características especiales

    • Alineación sencilla gracias a las generosas tolerancias de montaje
    • Reflectores grandes para mayores alcances
    • Detección fiable independientemente del color, de la superficie y el material
    • Si se usa un filtro polarizador, también son adecuados para la detección de objetos brillantes
    • Instalación de un solo dispositivo eléctrico y el reflector
    Barreras fotoeléctricas de reflexión
  • Barreras fotoeléctricas unidireccionales

    Posicionamiento sencillo

    Las barreras fotoeléctricas unidireccionales de Balluff se utilizan para detectar objetos de forma confiable, independientemente de la superficie, el color o el material, incluso con un acabado brillante intenso. Consisten de unidades transmisoras y receptoras separadas que están en sintonía entre sí. Cuando un objeto interrumpe el haz de luz, esto causa un cambio en la señal de salida en el receptor. Absolutamente fiables.

    Características especiales

    • Ideales para tareas de posicionamiento gracias a su excelente repetibilidad
    • Extremadamente resistente a la suciedad y con gran reserva de funcionamiento
    • Ideal para grandes rangos de operación
    • Transmisor y receptor en carcasas separadas
    Barreras fotoeléctricas unidireccionales
  • Sensores de horquilla

    Precisión y fiabilidad operacional sin igual

    Nuestros sensores de horquilla BGL con transmisor y receptor en una sola carcasa ya vienen alineados. Esto reduce el trabajo necesario, ahorra tiempo valioso durante la puesta en marcha y contribuye a la eficiencia del proceso.

    Los sensores de horquilla Balluff son inigualables en cuanto a precisión, detección de pequeñas piezas y reconocimiento de detalles, así como en cuanto a seguridad operativa. Con nuestros sensores de horquilla obtendrá los mejores resultados, especialmente en lo que se refiere al posicionamiento preciso y a la detección fiable de secuencias de movimiento rápidas y de piezas pequeñas, por ejemplo en robótica y automatización.

    Nuestra amplia gama de productos le ofrece soluciones fiables incluso para aplicaciones difíciles. O bien, para aplicaciones especiales tales como detección de transparencia, detección de agua y control de bordes de red.

    Características especiales

    • Diferentes tipos de luz (luz roja, infrarroja, láser)
    • Robusta carcasa metálica
    • Alineación a los objetos sencilla
    • Alta resolución óptica y repetibilidad
    • Ancho de las horquillas desde 5mm hasta 220mm con orificios de montaje estandarizados
    • Ejes mecánicos y ópticos idénticos
    • Alta fiabilidad del proceso, ya que el transmisor y el receptor están firmemente alineados entre si
    • Ahorran tiempo y dinero: únicamente requieren una conexión eléctrica
    Barreras fotoeléctricas de horquilla
    Barreras fotoeléctricas de horquilla

    Los sensores de horquilla láser se pueden utilizar de forma óptima para un posicionamiento preciso, así como para la detección fiable de secuencias de movimiento rápido y piezas pequeñas.

  • Barreras fotoeléctricas angulares

    Detección precisa en todos los ángulos y esquinas

    Las barreras fotoeléctricas angulares BWL de Balluff son la evolución lógica de los sensores de horquilla para aplicaciones exigentes. El diseño especial de la carcasa y la geometría de los rayos permiten acercar y reconocer objetos desde prácticamente todas las direcciones.

    Las versiones de luz roja y láser garantizan una amplia variedad de opciones: para el control de la alimentación de objetos planos y grandes, así como para el recuento y detección de objetos en procesos de alimentación complejos y para una gran variedad de otras aplicaciones en entornos industriales hostiles.

    La instalación es muy sencilla incluso en condiciones de espacio complicadas: El transmisor y el receptor están firmemente unidos entre sí, eliminando la necesidad de soportes de montaje complejos. Pero eso no es todo, tampoco es necesario invertir mucho tiempo en ajustes

    Características especiales

    • Con diferentes tipos de luz (luz roja, infrarroja, láser) para cada aplicación
    • Robusta carcasa metálica
    • Montaje sumamente flexible gracias a su forma angulada
    • Alta resolución óptica y repetibilidad
    • Ejes mecánicos y ópticos idénticos
    • Alta fiabilidad del proceso, ya que el transmisor y el receptor están alineados fijamente entre sí
    • No es necesario invertir mucho tiempo en ajustes
    • Gran variedad de formas y tamaños
    Barreras fotoeléctricas angulares
    Barreras fotoeléctricas angulares

    El diseño y la geometría del transmisor permiten la puesta en marcha y el reconocimiento de objetos desde prácticamente cualquier dirección.

  • Barreras fotoeléctricas de marco

    Control de un rango dinámico o estático dentro de un marco estable

    Nuestras barreras fotoeléctricas de marco BOW se utilizan cuando es necesario detectar un área y no solo un punto concreto. El gran número de haces paralelos permite detectar objetos en una ventana amplia, lo que permite que nuestras barreras fotoeléctricas de marco mantengan una resolución uniforme en cualquier punto del marco.

    Las barreras fotoeléctricas de marco de Balluff están disponibles en versión dinámicas y estáticas. La versión dinámica sólo detecta objetos en movimiento en el área activa, sin ser influenciada por dispositivos de alimentación, etc. Ideal para escanear y contar objetos que entran rápidamente y se mezclan.

    Características especiales

    • Resolución alta y uniforme en toda el área del marco
    • Detección de piezas pequeñas con un diámetro de hasta 0.8 mm
    • Robusta carcasa de metal con conector estándar M8
    • Sensibilidad y duración de señal de salida ajustable
    • Versiones dinámicas y estáticas
    • Sistemas modular con diversos tamaños de marco
    Barreras fotoeléctricas de marco
    Barreras fotoeléctricas de marco

    Cuando se necesita hacer una consulta sobre los objetos no sólo selectivamente, sino también en un área (ventana), las barreras fotoeléctricas de marco son la elección correcta.

  • Sensores fotoeléctricos de barra

    Contar objetos y medir grandes áreas

    Nuestros sensores fotoeléctricos de barra BLG son especialmente adecuados para detectar áreas grandes, para contar piezas, para detectar alturas de pilas (p. ej. de papel) o para medir alturas de palets. Por este motivo, resultan mejores que las barreras fotoeléctricas unidireccionales, que normalmente solo detectan puntos específicos.

    Los sensores fotoeléctricos de barra de Balluff disponen de una salida de conmutación, por ejemplo para contar, y de una salida analógica para mediciones.

    Características especiales

    • Diferentes longitudes disponibles
    • También adecuados para objetos grandes gracias al alcance de 2.1 metros
    • Ideales para tareas de conteo gracias a sus tiempos de reacción cortos
    • Robusta carcasa metálica
    • Luz infrarroja invisible
    • Salida de conmutación (PNP) y salida analógica (0...10 V)
    • Conexión sencilla, instalación y montaje amigables sin necesidad de equipo adicional
    • Listos para su uso inmediato, sin necesidad de parametrización
    Sensores fotoeléctricos de barra
    Sensores fotoeléctricos de barra

    Los sensores fotoeléctricos de barra se utilizan para la detección fiable de objetos anchos y muy grandes.

  • Bandas luminosas

    Identificar piezas, determinar posiciones y contar objetos con alta precisión

    Nuestra banda luminosa multifuncional de alta resolución BLA combina hasta tres tareas de medición diferentes en un solo dispositivo: Se puede utilizar para identificar piezas, determinar posiciones y contar objetos. Para ello, cuenta con varios modos de medición, tales como diámetro del objeto, posición, ancho y posición de la ranura, posición de los bordes y comprobación del número de objetos. La banda luminosa continua y homogénea es generada por un potente láser de luz roja y es fácilmente visible. Mediante el panel de control intuitivo se pueden enseñar y transmitir hasta seis objetos diferentes mediante salidas digitales.

    Características especiales

    • Robusta carcasa metálica para un montaje estable y una alineación precisa
    • Banda luminosa de 50 mm de ancho
    • Hasta 2 m de distancia entre transmisor y receptor
    • Excelente resolución desde 0.01 mm
    • Dos salidas análogas de configuración libre
    • Tres salidas digitales programables
    • Enmascaramiento de contorno de interferencia inteligente con solo tocar un botón
    • Manejo sencillo e intuitivo mediante una pantalla de texto simple
    • Una sola fuente de alimentación para ambos sensores, lo que simplifica el cableado, la instalación de fuentes de alimentación y disminuye los costos
    • Dispositivo independiente, no requiere de accesorios adicionales como controladores, PC o software
    Bandas luminosas
    Bandas luminosas

    Gracias a dos salidas analógicas y tres salidas digitales, se pueden medir la posición y el grosor del cable y emitir en paralelo.

  • Sensores de color

    Determinación fiable del color y el contraste, mejor que el ojo humano

    Los sensores de color BFS de Balluff simplifican y agilizan los procesos automatizados. Por ejemplo, en el reconocimiento de matices de color en textiles, láminas metálicas pintadas y marcas de color en empaques o etiquetas. Nuestros sensores de color seleccionan las piezas defectuosas y, por lo tanto, garantizan una alta calidad constante del producto. De este modo, contribuyen a mejorar la eficiencia de toda la producción.

    Los sensores TrueColor de Balluff ven como el ojo humano, pero con una mejor resolución. Diferencian entre sutiles matices de color y evalúan así la calidad de las piezas terminadas. Además, prueban con una precisión que no se ve afectada por fallas humanas, siempre son objetivos y absolutamente incorruptibles.

    Características especiales

    • Alta frecuencia de conmutación
    • Con o sin pantalla
    • Robustos, de grado industrial
    • Amplios rangos de operación, hasta 400 mm gracias a fuentes de luz blanca
    • Con opción de interfaz IO-Link para una parametrización sencilla
    • Diferenciación entre cualquier cantidad de objetos (se pueden memorizar 255 directamente)
    • Resolución de color muy alta
    • Parametrización específica para cada aplicación
    Sensores de color
  • Sensores de contraste

    Reconocimiento rápido de las marcas de impresión y detección fiable de pequeñas diferencias de contraste

    Los sensores de contraste son sensores fotoeléctricos difusos de alta resolución que diferencian los objetos según su escala de grises. Los robustos sensores de contraste BKT de Balluff detectan hasta las más pequeñas diferencias de contraste, tienen una frecuencia de conmutación elevada de hasta 30 kHz y, gracias a ello, son especialmente rápidos. Brindan una gran exactitud de posicionamiento y, por ende, son adecuados para una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo en las industrias de impresión y embalaje.

    Características especiales

    • Conmutación precisa para procesos rápidos: alta frecuencia de conmutación de hasta 30 kHz
    • Diferentes tipos de luz (láser/roja/verde/azul o blanca)
    • Gran alcance con láser
    • Puntos de luz claramente visibles para una fácil alineación
    • Extensiones de pulsos
    • Es posible realizar un proceso de enseñanza externo
    • También disponibles con señal de salida análoga
    • Fácilmente ajustable a través de la pantalla (también disponibles sin pantalla)
    • Diferentes modelos para diferentes aplicaciones
    Sensores de contraste
    Sensores de contraste

    Existen varios modelos con diferentes tipos de luz y funciones disponibles para una amplia variedad de aplicaciones para los sensores.

  • Sensores de luminiscencia

    Detectar de forma fiable marcas y marcas invisibles

    Nuestros sensores de luminiscencia BLT detectan, gracias a la luz ultravioleta, los objetos que el ojo humano no puede percibir a simple vista. Se utilizan para detectar productos marcados de forma invisible. O, por ejemplo, cuando es necesario comprobar lubricantes previamente enriquecidos con partículas luminiscentes.

    Características especiales

    • Luz UV: no se requieren lámparas externas o fuentes de luz
    • Programables con solo presionar un botón, sin necesidad de software adicional
    • Diseños robustos de grado industrial
    Sensores de luminiscencia
    Sensores de luminiscencia

    Las marcas con sustancias fluorescentes en objetos no son visibles para el ojo humano, pero pueden detectarse mediante sensores de luminiscencia con luz UV para detectarlas.

  • Dispositivos a base de fibra para fibras de plástico y vidrio

    Máxima flexibilidad gracias a la fibra óptica de plástico o vidrio

    Los dispositivos a base de fibra BFB para fibras de plástico y vidrio de Balluff se utilizan cuando un sensor óptico convencional es demasiado grande o demasiado rígido para la aplicación. Se pueden combinar con fibra óptica de plástico o vidrio para formar un sensor completo, de modo que se dispone de la máxima flexibilidad dependiendo de la aplicación.

    Nuestra gran selección de fibras ópticas de plástico puede emplearse siempre que no existan grandes exigencias en cuanto a robustez, temperatura ambiente y resistencia a agentes químicos. Sin embargo, también tenemos fibras resistentes a altas temperaturas en nuestra gama de productos. Y con fibra óptica de vidrio, también ofrecemos versiones robustas, resistentes a la temperatura y a agentes químicos.

    Características especiales

    • Para la detección de diferencias pequeñas de contraste
    • Muy rápidos, hasta 8 kHz
    • Alta precisión de posicionamiento
    • Montaje flexible, fácil de instalar
    • Funciones adicionales disponibles (parametrizable)
    • Mecánicamente robustos
    • Conmutación precisa
    • Con principio unidireccional de detección
    • Óptica recta o en ángulo
    • Diseño compacto para montaje en riel DIN
    • Con o sin pantalla
    • Diferentes tipos de luz (roja o infrarroja)
    • También disponibles con señal de salida analógica
    • Diferentes modelos para fibras de vidrio o plástico
    Aparatos base de fibra para fibras de vidrio y plástico
    Aparatos base de fibra para fibras de vidrio y plástico

    Una amplia gama de unidades base especiales con diferentes capacidades y diferentes funciones está disponible para una gran variedad de aplicaciones: desde la implementación simple con potenciómetro hasta dispositivos de gama alta con pantalla.

  • Fibras de plástico y vidrio para dispositivos basados en fibra

    Rendimiento eficiente con cualidades especiales

    Nuestras fibras de plástico y de vidrio, que están diseñadas y probadas para nuestros dispositivos basados ​​en fibra, están disponibles como conmutadores o en versiones desechables. Puede utilizarlos en casos donde prácticamente no tenga espacio de instalación disponible: por ejemplo, para detectar piezas pequeñas, comprobar características de la pieza, para posicionar la pieza, para tareas de conteo y en robótica.

    Puede utilizar fibras ópticas de plástico cuando los requisitos de robustez, así como de resistencia a temperatura o a agentes químicos sean bajos. Las fibras ópticas de vidrio son adecuadas para entornos hostiles (incluyendo vapor de aceite y productos químicos) así como para temperaturas superiores a los 200°C.

    Tanto las fibras plásticas como las de vidrio se distinguen por la precisión y velocidad de su transmisión. La gama de Balluff la completan distintas piezas finales (diámetro desde 2 hasta 8 mm, cuadradas desde 5 x 4 mm hasta 23 x 55 mm, etc.) con emisión de luz recta o en ángulo o incluso cabezales ópticos flexibles para fibras plásticas.

    Características especiales

    • Alta reserva de funcionamiento
    • Materiales de alta calidad y mecanizado preciso
    • Características ópticas homogéneas
    • Compactas, flexibles y robustas con diferentes recubrimientos, longitudes y diámetros.
    • Función de enseñanza directamente en el sensor mediante la entrada ""Enseñanza"" o de forma sumamente sencilla, través de IO-Link
    • Con función de diagnóstico y monitoreo de estado sobre pedido
    • Fibras personalizadas por el usuario también disponibles
    Fibras de vidrio y plástico para aparatos base de fibra
  • Sensores Micromote

    Sistema especialmente flexible con una gran variedad de cabezales de sensor para requisitos específicos

    El sistema Micromote BOH de Balluff es especialmente compacto y, por lo tanto, ofrece una gran flexibilidad de uso. Combina un procesador externo (amplificador) con cabezales de sensor fotoeléctricos extraordinariamente pequeños. Esto lo hace adecuado hasta para espacios muy reducidos y elementos móviles de la máquina.

    El sistema modular, que consiste en sensores Micromote y elementos de sensor innovadores, cumple los requisitos más individuales: Una amplia variedad de diseños de carcasa garantizan una libertad de diseño bastante alta, mientras que los precisos componentes fotoeléctricos garantizan la máxima precisión del proceso para cualquier aplicación.

    Características especiales

    • Amplia gama de cabezales de sensor de alta precisión con fuente de luz integrada: Microspot, Nanospot, láser, infrarrojo, LEDs rojos, etc.
    • Amplificador para señales analógicas, digitales y dinámicas Visualización de valores meta y valores reales
    • Operación cómoda
    • Cable de sensor extremadamente flexible
    • Excelentes características técnicas
    • Robustos: pueden utilizarse en condiciones ambientales difíciles
    • Aplicación óptima en pinzas de sujeción gracias a sus componentes ligeros
    • Integración elegante y fluida en la máquina
    • Adaptable a la aplicación mediante amplificadores separados en lugares de fácil acceso.
    Sensores Micromote
    <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/18nKPoHmwz8?list=PLDn-3vmBD0chmDyH1_ta--yzIEw0G9Kkb?ecver=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  • Sensores fotoeléctricos de distancia

    Especializados en la medición óptica de distancias

    Los sensores fotoeléctricos de distancia de Balluff le ayudan en el posicionamiento, control de flujo de material o detección de nivel, así como en muchas otras aplicaciones. Ya sea en la industria automovilística, la automatización y la logística de fábricas o en la construcción de acero, puede lograr incrementos notables en la productividad gracias a las mediciones fiables de distancia y evitar así errores de manera específica. Para ello, ofrecemos distintos rangos de medición desde 20 mm hasta 20 m y versiones con o sin capacidad de supresión de fondo.

    Nuestros sensores sin contacto y, por lo tanto, sin desgaste funcionan en base al principio de triangulación o TOF(tecnología de tiempo de vuelo) y utilizan luz roja o láser. Están alojados en carcasas duraderas de plástico o metal y tienen salidas analógicas de corriente y tensión, así como interfaces digitales en serie o IO-Link. Nuestros sensores fotoeléctricos de distancia están disponibles con grado de protección IP65/67 e IP69K, lo que los hace adecuados incluso para entornos hostiles.

    Características especiales

    • Ideales para medir distancias y monitorear rangos de medición cortos, medios y largos
    • Salidas de conmutación adicionales con puntos de conmutación ajustables disponibles para casi todos los productos
    • Función de enseñanza directamente en el sensor mediante la entrada ""Enseñanza"" o de forma sumamente sencilla, través de IO-Link
    • Con función de diagnóstico y monitoreo de estado sobre pedido
    • Con aprobación UL y, opcionalmente, certificaciones Ecolab
    Sensores fotoeléctricos de distancia
    Sensores fotoeléctricos de distancia