Sensores de temperatura de Balluff
Sensores de temperatura de Balluff

Con los sensores de temperatura infrarrojos, puede monitorear las altas temperaturas incluso en entornos inaccesibles o peligrosos para los seres humanos, detectar objetos calientes (incluso en movimiento), detectar en forma fiable los valores de temperatura y medir/monitorear temperaturas con o sin contacto en una amplia gama de aplicaciones.

Familia de productos

  • Sensores de temperatura infrarrojos sin contacto

    Para rangos de temperatura de 250 a 1250 °C

    Con los sensores de temperatura infrarrojos sin contacto BTS puede controlar altas temperaturas incluso en entornos inaccesibles o peligrosos. Detectan objetos calientes -incluso en movimiento- y registran los valores de temperatura de forma fiable.

    Los sensores de temperatura infrarrojos sin contacto en una robusta carcasa de acero inoxidable M30 con grado de protección IP67 le ofrecen una amplia gama de aplicaciones, como en fábricas de acero, fundiciones, forjas, en la industria de la cerámica o en la industria del vidrio.

     

    La pantalla multifuncional y su orientación automática facilitan su operación y, además, usted puede elegir entre interfaz analógica o IO-Link. Con IO-Link, también se beneficia de la parametrización remota del sensor, por ejemplo, desde el sistema de control superior o desde un panel de control.

     

    Características especiales

    • Rango de temperatura desde 250°C hasta 1250°C
    • Manejo cómodo mediante la pantalla multifuncional
    • Numerosas funciones y configuraciones a través de la interfaz IO-Link
    • También disponible con interfaz 4...20 mA
    • Detección fiable incluso de objetos en movimiento
    Sensores de temperatura por infrarrojos sin contacto
    Sensores de temperatura en la siderurgia

    Los sensores de temperatura infrarrojos BTS detectan altas temperaturas y objetos calientes sin contacto.

  • Sensores de temperatura en contacto con los medios

    Para su instalación directa en medios líquidos o gaseosos

    Los sensores de temperatura en contacto con los medios de la serie BFT pueden detectar la temperaturas del proceso en forma continua y/o con una respuesta de conmutación. Esto lo hace ideal para diversas situaciones, como en máquinas herramienta, máquinas de trabajo portátiles, bombas y compresores o para sistemas hidráulicos y neumáticos.

    Puede usar diferentes modelos con y sin pantalla para cumplir con diversos requisitos en una variedad de aplicaciones. La carcasa con grado de protección IP67 hace que estos sensores de temperatura también sean ideales para entornos industriales hostiles.

    Nuestros sensores de temperatura de contacto directo con el medios consisten en un tubo protector con una conexión de proceso fija y se roscan directamente en el proceso.

    Características

    • Versión con pantalla giratoria y altamente legible: instalación flexible y comodidad de operación
    • Versiones sin pantalla: forma compacta y alta resistencia a la vibración.
    • Interfaces: Señales analógicas y puntos de conmutación.
    • Conector M12 resistente para facilitar la integración
    • Aprobación UL y CE
    Sensores BFT para la medición temperatura en contacto con los medios
    Sensores de temperatura en contacto con los medios

    Medición de la temperatura en tuberías.