Módulo de bus de campo Ethercat en Metal para uso descentralizado (8 ranuras)
Conexión sobre módulo de bus de campo
Cada máquina de producción en una planta industrial cuenta con una gran cantidad de señales. La transmisión de estas señales dentro de una máquina (entre sensores / actuadores y PLC) o entre plantas (entre los PLC) se da gracias a los buses de campo.
La ventaja del bus de campo consiste no solo en la comunicación a largas distancias, sino también en la función de diagnóstico. Asimismo, la transmisión de señales al bus de campo requiere de menos cables que la transmisión de señales con un distribuidor pasivo.
Hay una variedad de módulos de bus de campo diferentes:
Difi eren en el material de su carcasa, que se selecciona dependiendo su entorno de aplicación. Por ejemplo, en sistemas de soldadura, se instalan módulos con carcasas de plástico reforzado con fi bra de vidrio. El acero inoxidable se recomienda para su utilización en ambientes asépticos.
Se diferencian entre sí por su conexión, que depende del sistema de bus que se utilice, por ejemplo, Profi net, Ethernet / IP o EtherCAT. El módulo de bus de campo se conecta al controlador mediante un cable de bus de campo.