Distribuidor pasivo de campo en M8 con conexión por cable (8 ranuras)
Cableado a través de distribuidores pasivos
La unión de varios cables de sensor / actuador a un distribuidor pasivo de campo reduce la cantidad de cables que se introducen en el gabinete de control aunque en realidad la cantidad de cables para transmisión de señal no disminuye. Esto se debe a que el cable entre el distribuidor pasivo de campo y el gabinete de control ahora contiene la suma de todos los cables entre el distribuidor pasivo de campo y los dispositivos.
Comúnmente los distribuidor pasivo de campo están equipados con LEDs que indican el estado del dispositivo lo que es muy útil para localizar fallas en un sistema.
Hay una variedad de Distribuidor pasivo de campo. Estos se diferencian en la versión (M8 o M12), en la conexión con el PLC (cable, cubierta o enchufe) y en el número de ranuras (4 a 10). Normalmente, están hechos de plástico y tienen un LED que indica el estado de los dispositivos conectados.
Los conectores compatibles están disponibles como conexión entre el distribuidor pasivo de campo y el PLC, así como entre el distribuidor pasivo de campo y los dispositivos. Ambos cables se utilizan para la alimentación de los dispositivos y distribuidor pasivo de campo (unidireccional), así como para la transmisión de señales entre distribuidores o distribuidor pasivo de campo y el PLC (bidireccional).