Qué hay que tener en cuenta para el cableado de los sensores
Qué tipo de salida necesita: ¿PNP o NPN? ¿Y cómo se diferencian los contactos NC y los contactos NA? Nosotros se lo explicamos.
Cableado eléctrico de sensores
Salida PNP (salida de alimentación +24 V CC): La carga se conecta con la salida de conmutación y a la base común (-). Este tipo de salida es común en Europa y Norteamérica.
Salida NPN (salida de descenso 0 V CC): La carga se conecta con la salida de conmutación y el punto de referencia (+). Este tipo de salida es común en Asia.
NO = normally open = contacto NA
El sensor se "activa" al detectar un objeto. Este principio es el más común en la tecnología de automatización.
NC = normally closed = contacto NC
El sensor se "desactiva" al detectar un objeto.
NO + NC = complementario
El sensor pone a disposición ambas señales. Cuando detecta un objeto, las dos salidas se alternan.