Conversión de tensión alterna (230 V/110 V) a tensión continua (24 V) a través de una fuente de alimentación conmutada.
Cómo obtiene el sensor su energía
La elección de la fuente de alimentación adecuada es la base para obtener una alta productividad de la máquina. Por lo general, actualmente se utilizan aparatos de conexión de red que transforman una tensión de entrada (tensión alterna) de 230 V/110 V en tensión de salida (tensión continua) de 24 V.