Detección máxima y mínima del nivel de llenado con sensores de conmutación
Sensores de conmutación y de medición
En algunas aplicaciones basta con que se detecten dos posiciones: el punto inicial y el punto final. En otras, es importante detectar la posición en todo el tramo de medición. Dependiendo de la información que necesite, elija sensores de conmutación o de medición.
Los sensores de conmutación detectan si hay un objeto o no. Las ventajas: Bajos costos debido a la sencillez de la tecnología, puesta en marcha sencilla, sin ningún contacto de medios por lo general.
Los sensores análogos permiten una detección continua del valor de medición. Las ventajas: Una mayor precisión de distancia y de posición, medición dinámica continua, mayor flexibilidad de uso en comparación con los sensores de conmutación.
Además de los aparatos con señal de salida de conmutación y análoga, existen también equipos con tecnología IO-Link y Ethernet, por ejemplo. Ambas tecnologías pueden emitir tanto señales de conmutación como también valores de medición. Adicionalmente, estas tecnologías ofrecen la posibilidad de intercambiar otra información como, por ejemplo, la denominación del producto o valores para un monitoreo de condiciones de forma sincrónica a los datos del proceso.