Un sistema magnetoestrictivo de medición de posición lineal preciso capta posiciones, tramos y velocidades.
Medición
Los sistemas de medición de desplazamiento magnetoestrictivos, le ayudan a controlar el movimiento de cierre de las placas del portaherramientas de una máquina de inyección de plástico. Un cierre de molde cuidadoso reduce el desgaste y prolonga el uso de su herramienta.
Con los sistemas de medición fotoeléctricos, usted determina el tamaño y la posición de los objetos en el flujo de materiales en las líneas de producción. Ni la naturaleza de la superficie ni el color de los objetos que se van a medir influyen en la calidad de medición.
Cada tecnología de producto tiene sus áreas de aplicación:
Las interfaces de sensor como 0…10 V o 4…20 mA análogas, IO-Link y basadas en Ethernet son los últimos avances de esta tecnología
Medición de la distancia – Una de las tareas más habituales de la tecnología de sensores
Medición de posición lineal – Posicionar objetos en un eje
Medición de posición rotativa – Detectar la velocidad y posición
Medición de presión y del nivel de llenado – Controlar el estado de líquidos, gases y sustancias sólidas